JAJT257B February   2023  – July 2025 MSPM0C1103 , MSPM0C1104 , MSPM0C1105 , MSPM0C1106 , MSPM0G1105 , MSPM0G1106 , MSPM0G1107 , MSPM0G1505 , MSPM0G1506 , MSPM0G1507 , MSPM0G3105 , MSPM0G3106 , MSPM0G3107 , MSPM0G3505 , MSPM0G3506 , MSPM0G3507 , MSPM0L1105 , MSPM0L1106 , MSPM0L1227 , MSPM0L1227-Q1 , MSPM0L1228 , MSPM0L1228-Q1 , MSPM0L1303 , MSPM0L1304 , MSPM0L1304-Q1 , MSPM0L1305 , MSPM0L1305-Q1 , MSPM0L1306 , MSPM0L1306-Q1 , MSPM0L1343 , MSPM0L1344 , MSPM0L1345 , MSPM0L1346 , MSPM0L2227 , MSPM0L2227-Q1 , MSPM0L2228 , MSPM0L2228-Q1

 

  1.   1
  2.   適切なマイコンを簡単に選択します
  3.   商標

適切なマイコンを簡単に選択します

新しい設計上の課題を解決するために MCU を選択する場合でも、新しい製品プラットフォーム全体で使用する最善のスケーラブル MCU ファミリを決定する場合でも、供給の継続性を高めコストを低減するために既存のシステムを単に再設計する場合でも、 テキサス・インスツルメンツの Arm® Cortex®-M0+ MCU の MSPM0 製品は最適です。MSPM0 は本マイコン自体が優れていることだけではありません。MSPM0 はシステム コストのさらなる最適化、コード再利用率の向上、そして開発期間の短縮を実現します。MCU の専門家でなくても、これが可能です。MSPM0 を採用することで、真に重要なこと、つまり自社の製品とエンド ユーザー体験の差別化に集中できます。

500 種類以上の MCU 製品で最高のアナログ性能と低消費電力性能を実現してきた 20 年以上の専門知識を生かして設計された テキサス・インスツルメンツ MSPM0 製品を使うと、コストの最適化、将来のニーズへの対応、プラットフォームの移植という困難な作業が簡素化されるため、MCU を理解することではなく、お客様の製品機能を差別化することに集中できます。

業界で最も包括的なアナログ オプションを取り揃え、優れた拡張性を備えた製品ポートフォリオの 330 種類を超える低コスト デバイスという多くの選択肢を活用して、MSPM0 MCU を使って素早く開発できる最終製品の無限の可能性を発見してください。MSPM0 MCU は低消費電力組込みフラッシュの内製能力への テキサス インスツルメンツの業界最高レベルの投資を活用したマルチソース 300mm ウェハー製造戦略に基づくと共に、業界最小のリード付きパッケージを使って製造されています。次期 MCU として他の製品を検討する必要はありません。

 優れた拡張性
  • ソフトウェア互換の三つの計算性能レベル (24MHz、32MHz と 80MHz)
  • リード付きおよびリードなしパッケージの 8 つの選択肢のすべてにわたってピン互換
  • 基本的な ADC から、オペアンプ、コンパレータ と DAC を備えたデュアル ADC まで、拡張性に優れたアナログ機能
 コスト最適化
  • TI の内部 65nm プロセス技術で製造することで、最小のコストと消費電力を実現しました
  • 最小のリード付き 16 ピン、20 ピン、28 ピン パッケージ (半分の面積でピン数を倍増)
  • ゼロドリフト チョッパ安定化オペアンプを内蔵することで、部品点数を低減します
 使いやすい
  • ペリフェラル、クロック、アナログ モジュール、ピン多重化、セキュリティの完全なグラフィカル設定
  • 200 以上のサンプル コードを収録した業界で最も最適化されたソフトウェア ドライバ ライブラリ
  • 診断、モーター制御、セキュア ブート、有線通信などに対応するライブラリ

プラットフォームの特長

  • 強力な Arm Cortex-M0+ 32 ビット プロセッサ
  • 車載用 Q100 が有効
  • 1.62 から 3.6V の広い電源電圧 (1.8 または 3.6V で許容誤差 10%)、または 4.5 から 5.5V の電源
  • 5V MSPM0H ファミリのすべての 5V I/O
  • -40~125℃の動作温度範囲
  • フレキシブルな 1μA 32kHz のスタンバイ モード、全 SRAM 保持
  • 最大 8×51 および 4×55 の LCD ディスプレイをサポートする超低消費電力セグメント LCD コントローラ
  • 1% 精度のオンチップ高周波数発振器
  • 5V 許容オープン ドレインおよび 20mA 高駆動能力 I/O を 3.3V バリエントで利用可能
  • スタンバイから 4.5μs 未満でウェイクアップする 32MHz 高速クロック
  • SAR ADC の有効ビット数:11.2
  • 業界で初めて MCU に内蔵されたゼロドリフト チョッパ安定化オペアンプ
  • フラッシュ メモリと SRAM で ECC を利用可能
  • 柔軟なデバイス セキュリティ モードでセキュア ブートに対応

MCU の基本:より良い成果を最低のコストで実現

組込みシステムでは、MCU には 3 つの主要な役割があります。つまり MCU は、実際の世界を正確かつ確実に測定し、重要な決定を下すために測定データを処理し、その決定に基づいて出力モジュールまたは通信インターフェイスを使って動作する必要があります。重要な機能を一つの集積回路に統合していることが、デバイスの選定を難しくしています。3 つの要素のすべてをうまくこなす 1 つの MCU を選択することは、拡張性、コスト、使いやすさの点でしばしば悪影響をもたらします。TIの優れた拡張性、コスト最適化、使いやすい MSPM0 MCU ポートフォリオは、MCU の 3 つの主要な役割をすべて妥協せずにうまく両立させ、無限の可能性を実現します。



MCU アプリケーションの要件も時間の経過と共に進化します。新しいプロジェクトでは、コスト低減、新機能の追加、供給継続性の向上に対応するため、しばしば変更が求められます。MSPM0 は拡張性が優れているため、その目的が低コスト デバイスであろうと高性能デバイスであろうと、設計の開始から完了までずっと、ハードウェアとソフトウェアを再利用することで設計作業を効率化できます。MSPM0 は、ピン互換性とソフトウェア互換性の両方のために新規に開発されているため、フラッシュ メモリのサイズだけでなく、広範囲にわたるアナログ ペリフェラル、デジタル ペリフェラル、計算性能も拡張できます。

豊富なオプション無限の可能性
 家電製品:シンプルなセンサおよびユーザー インターフェイス モジュールから FOC モーター ドライブまで、あらゆる機能を実装できます。
ビル オートメーション:オンチップのアナログおよび低消費電力アーキテクチャを活用して、より精密なビル セキュリティおよび防火システムを実現できます。
ファクトリ オートメーション:最小のパッケージ サイズ、125℃の周囲温度のサポート、スケーラブルなメモリ オプションを活用して設計できます。
グリッド インフラストラクチャ:回路監視アプリケーションのコールド スタートアップ時間で業界をリード。電力量測定および監視のための テキサス・インスツルメンツ製計測フロント エンドと組み合わせて使えます。
ライティング。DALI プロトコル対応の追加、FreeRTOS によるビルド、最大 100,000 回のフラッシュ書き込み / 消去サイクルのデータ保存への活用が可能です。
医療用:内蔵チョッパ アンプにより、健康監視アプリケーションの部品点数を低減できます。
モーター ドライブ:より高速高精度の ADC からのデータを処理するには、より高い性能の CPU を使って台形波および FOC アルゴリズムを実装します。
効率的なエネルギーの供給:プログラム可能な充電および残量測定アプリケーションのためのローサイド電流検出機能を内蔵しています。
有線通信:CAN-FD、LIN、DALI、スマート カード、マンチェスタ、IrDA、SM-BUS、1 線式などをブリッジできます。

MSPM0 MCU を使用して次期 MCU 設計を開始することで、市場投入までの期間を短縮し、最小のコストを実現すると同時に、業界で最も最適化されたソフトウェアと、低コスト MCU の製造能力への最大の投資を土台として開発を行うことができます。

優れた拡張性

ピン互換性とソフトウェア互換性により、ハードウェアおよびソフトウェア投資を最大限に活用できます。基本的な少ピン数の 24MHz の MSPM0C MCU から、より高集積な MSPM0L13xx 32MHz MCU、そして CAN-FD と優れたアナログ機能を備えた MSPM0G350x 80MHz MCU まで、MSPM0 はあらゆるアプリケーションに最適化された機能セットを備えています。

将来を見据えた優れた計算能力
  • アプリケーションが求める性能に応じて、24MHz から 80MHz まで拡張可能
  • 除算、平方根、乗累算、三角関数のアクセラレーションが可能
  • 80MHz のフラッシュ メモリからわずか 2 待機状態で実行できるため、せいぜい 64MHz で 2 待機状態に制限された競合設計と比べて 20% を超える計算性能向上が可能
メモリとパッケージの幅広い選択肢

詳細

  • わずか 8KB から最大 128KB に拡張可能なオンチップ フラッシュ、最大 32KB のシングルサイクル低消費電力 SRAM
  • 128KB フラッシュを内蔵し、業界最小の 20 ピン リード付きパッケージで供給される CAN-FD 対応 MSPM0 G シリーズ MCU
  • 競合する SOIC-8 MCU の半分の PCB 面積で 2 倍のピン数を実現した 16 ピン リード付き SOT パッケージ
業界をリードする拡張可能な 3 つのレベルのアナログ機能

詳細

  • 基本的なアプリケーション向けの MSPM0 は、ウィンドウ コンパレータ、ハードウェア平均化 (最大 14 ビットの結果) などの便利な機能を備えた高速高精度 12 ビット SAR ADC によるシンプルかつ正確な検出を可能にしています。
  • MSPM0L13xx ファミリは、コンパレータと、業界初のゼロドリフト チョッパ安定化オペアンプを 1 つの MCU に内蔵しているため、精度に関して妥協することなく、より多くの PCB 部品をなくせます
  • MSPM0G150x および MSPM0G350x ファミリは、2 つの同時サンプリング SAR ADC、3 つの高速コンパレータ、2 つのゼロドリフト チョッパ安定化オペアンプ、1 つの 12 ビット電圧 DAC を内蔵しています

コスト最適化

MSPM0 MCU を使用すると、性能と柔軟性に関して妥協することなく、部品レベルとシステム レベルの両方でコストを低減できます。

内製

詳細

  • ウェハーあたりのチップ数が競合 MCU よりも多い最小コストの MCU を実現するため、MSPM0 プラットフォームは テキサス・インスツルメンツの 65nm 低消費電力フラッシュ プロセス技術を採用しています。
  • ウェハー製造は、供給の継続性を確保するため、 テキサス・インスツルメンツの内部ファブと外部ファウンドリの両方の生産能力によってマルチソース化されています。
  • テキサス・インスツルメンツの内部最終組み立て / テスト施設および技術は高度に最適化されているため、コストを下げることができます。
パッケージおよび PCB コストの低減

詳細

  • シリコンを最適化することで、以前は MCU には使えなかったより小型でコスト効率の優れたパッケージ (スモール アウトライン トランジスタ (SOT-23-THN)、超薄型シュリンク スモール アウトライン パッケージ (VSSOP) など) が使えるようになりました。
  • SOT-23-THN パッケージは、競合するスモール アウトライン IC (SOIC) パッケージの PCB 面積の半分未満の面積で 2 倍のピン数を実現しているため、より小型で低コストの PCB 実装が可能です。
手頃なコストのアナログ機能

詳細

  • 業界で初めてチョッパ安定化オペアンプを MCU に内蔵した結果、アナログ信号チェーンを MCU 内に取り込むことで、設計を簡素化できるようになりました。性能に関して妥協する必要はありません
  • MSPM0 のチョッパ安定化オペアンプは -40 から 125℃ の動作範囲にわたって ±0.5mV 未満の入力オフセット ドリフトを実現しており、高ゲイン アプリケーションでの測定誤差を大幅に低減します。また柔軟なオンチップ アナログ相互接続により、反転/非反転アンプ、バッファ、PGA (1X から 32X のゲイン)、差動/カスケード アンプ トポロジなどの多様なアナログ回路を作成できます
  • MSPM0G MCU ファミリは、電圧と電流の高精度監視を必要とするアプリケーション向けに 14 ビット 250ksps サンプリングを実現するため、ハードウェア平均化機能を内蔵した 2 つの 12 ビット 4Msps 同時サンプリング SAR ADC を備えており、通常、個別の ADC は不要です

地政学的に信頼性の高い供給体制を実現

当投資は新しい 300mm ウエハファ ブへの投資を進め、MSPM0 マイコンのようなデバイスの規模、効率、品質をいっそう向上させており、今後数十年にわたってお客様を支援しやすくなります。詳細はこちらでti.com/manufacturing。



コスト最適化、小型リード付きパッケージ

最適化された SOT-23-THN および VSSOP パッケージにより、競合ソリューションの半分の PCB 面積でピン数を倍増でき、パッケージ コストと PCB 面積を節約できます。



使いやすい

低コスト要求が厳しい製品のための組込みシステムを開発する場合、デバイスのコストとまったく同様に市場投入までの期間が重要です。製品開発を簡単にするため、MSPM0 MCU は、 テキサス・インスツルメンツ製とサード パーティー製のソフトウェアとツールを含む包括的な開発エコシステムによってサポートされています。MSPM0 MCU を使うと、アイデアから製品まで素早く開発できます。

MSPM0 の開発エコシステム

グラフィカル コンフィギュレーション

詳細

  • テキサス・インスツルメンツの SysConfig グラフィカル設定環境を使うと、MSPM0 デバイスの以下のような設定を簡単に行うことができます。
    • リアルタイム競合管理およびコード生成によるピン多重化
    • ドライバ初期化コード生成による、MSPM0 の全ペリフェラル モジュールの設定
    • クロックの依存関係を解決するための、クロック システムのビジュアル設定
  • MSPM0 MCU 内のアナログ信号チェーンを素早く設定し、測定結果をリアルタイムで視覚化するための TI Analog Configurator
最適化されたソフトウェア開発キット (SDK)
  • 共通のフレームワークですべての MSPM0 MCU をサポートする包括的な統合ソフトウェア開発キット
  • ベアメタル、ペリフェラル ドライバ抽象化、RTOS 開発モデルのサポート
  • 業界で最も最適化されたペリフェラル ドライバ (競合する低レベル ドライバの約三分の一のコード サイズ) により、小フラッシュ メモリ デバイスまたは、性能に制約のあるアプリケーションであっても MSPM0 ドライバ ライブラリを使用可能
  • 各種アプリケーションのための包括的なミドルウェア ライブラリおよびツール:
    • モーター制御ライブラリ (FOC ベースの BLDC、センサ付き台形波ブラシ付き DC、ステッピング モーター)
    • 電力量測定および監視ライブラリ (計測計算と ADC インターフェイスを含む)
    • 包括的な安全診断ライブラリ (IEC 60730 Class-B)
    • 最適化されたセキュア ブート ライブラリ (最適化された SHA256 による公開鍵暗号化)
    • LIN、SMBus、DALI、1 線式などの有線通信の例
  • FreeRTOS リアルタイム オペレーティング システムのビルトイン サポート
  • ペリフェラルを素早く設定するための 200 種類以上のサンプル コード
迅速なプロトタイピング
  • MSPM0 C シリーズ 24Mhz 16KB フラッシュ LaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0C1104)
  • MSPM0 G シリーズ 32MHz 64KB フラッシュ LaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0C1106)
  • MSPM0 L シリーズ 32MHz 64KB フラシュ、OPA、COMP、LaunchPad ハードウェア開発キット(LP-MSPM0L1306)
  • MSPM0 H シリーズ 32MHz 5V, 64KB フラシュ LaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0H3216)
  • MSPM0 G シリーズ 80MHz 128KB フラシュ LaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0G3507)
  • MSPM0 G シリーズ 80MHz 512KB フラシュ LaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0G3519)
  • MSPM0 L シリーズ 32Mhz 256KB フラシュLaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0L2228)
  • MSPM0 L シリーズ 32Mhz 128KB フラシュ LaunchPad ハードウェア開発キット (LP-MSPM0L1117)
リファレンス デザインおよびサブシステム
  • 電力供給、グリッド インフラ、ファクトリ オートメーション、医療、家電などの テキサス・インスツルメンツ アプリケーション リファレンス デザイン
  • 以下のような幅広い使用事例を網羅したシンプルな MSPM0 サブシステム リファレンス:ADC+DMA、アンプ トポロジ、5V ロジック インターフェイス、PWM LED ドライバ、PWM DAC、シリアル プロトコル変換、システム監視など
幅広い IDE とツールのサポート
包括的なトレーニング
  • テキサス・インスツルメンツの MSPM0 Academy モジュールを使って、お客様のアプリケーションのために各 MSPM0 ペリフェラルを最大限に活用する方法を段階を追ってトレーニング
  • テキサス・インスツルメンツ プレシジョン ラボ モジュールを利用して、マイクロコントローラのアプリケーションと技術に関して掘り下げてトレーニング
  • MSPM0 の G シリーズおよび L シリーズ、C シリーズ向けハードウェア設計ガイドを使って、ハードウェア開発を習得します
  • MSPM0 G シリーズおよび L シリーズ用の低消費電力最適化ガイドを使って最大限のバッテリ寿命を達成
  • サイバーセキュリティ機能ガイドを使って MSPM0 MCU のサイバーセキュリティ機能を理解
移行ガイド
  • 簡単な移行ガイドを使って、STM32 から MSPM0 にアプリケーションを移行
  • 簡単な移行ガイドを使って、STM8S003 から MSPS003 にアプリケーションのピン互換移行が可能です

MSPM0 開発エコシステムを使うと、MCU の専門家でもアナログ設計の専門家でもなくても、MCU を最大限に活用できます。MSPM0 製品ページから MSPM0 LaunchPad 評価キットを使って今すぐ開発を開始し、 テキサス インスツルメンツの MSPM0 MCU を使って素早く試作できる最終製品の無限の可能性を発見してください。

MSPM0 MCU 製品ラインアップを今すぐオンライン (TI.com) でご覧ください。