JAJT322 May   2024 ADS8900B , OPA2320

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2電圧リファレンスが ADC ノイズに及ぼす影響
  4. 3電圧リファレンスが THD に及ぼす影響
  5. 4電圧リファレンスのノイズと THD が ENOB に与える影響
  6. 5電圧リファレンスのノイズがノイズ フリー分解能に与える影響
  7. 6まとめ

はじめに

サーモスタットからフライト コントロールまでさまざまなシステムで、A/D コンバータ (ADC) を使用して実世界のアナログ信号をキャプチャし、デジタル ドメインで処理し、デジタル結果に基づいて必要なアクションを実行しています。各 ADC は、生成できるさまざまなデジタル レベルを表す多くのビットを指定します。ある一定の ADC 入力に対する、ADC の出力が一定のデジタル値とはなりません。標準的な信号チェーンにはさまざまな誤差が存在するためです。したがって、比較の改善やキャプチャしたデータから最大の情報を抽出するために、有効ビット数 (ENOB) またはシグナル チェーンのノイズ フリー分解能を考慮することが重要です。高精度を達成するには、ENOB の向上とノイズ フリー分解能が必要です。

一般に、信号対雑音比 (SNR)、全高調波歪み (THD)、およびシステムのノイズは、ENOB の計算において重要な役割を果たします。フィールド トランスミッタや試験 / 測定アプリケーションなど複数のシステムでは、DC 入力信号の精度や正確性が非常に重要です。したがって、ノイズ仕様が最も重要になります。ADC の電圧リファレンスは、精度や正確性に影響を及ぼす可能性のあるシグナル チェーンの重要な要素です。