JAJT323 May   2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. 4mA~20mA トランスミッタの基本
  4. 4mA~20mA トランスミッタの設計
  5. 設計に関する性能指標
  6. トランスミッタ回路の実装
  7. 専用ループ コンバータ
  8. ループ トランスミッタ デバイス
  9. MCU 内蔵 DAC
  10. PWM ベース DAC
  11. 10スタンドアローンの低消費電力 DAC
  12. 11各種実装の比較
  13. 12まとめ
  14. 13関連ウェブサイト

スタンドアローンの低消費電力 DAC

図 8 に示す AFE88101 のような 4mA~20 mA トランスミッタを実現するために、スタンドアロンの低消費電力 DAC を使用すると、最高の分解能と直線性性能が得られます。さらに消費電力を低減するには、REF35125 のような低消費電力の電圧リファレンスを使用すると電流を 180µA まで抑えることができます。また、AFE88101 は、12 ビット ADC や定義済みのフェイルセーフ モードなどの広範な診断機能を備えています。

AFE881H1AFE88101 とピン互換性があり、HART モデムが内蔵されたコンパクトな HART 対応トランスミッタです。AFE881H1 は、HART 対応時に低消費電流を実現します。HART モデムは通常、動作中に 10µA を消費するため、低消費電力の HART 対応トランスミッタに適したデバイスです。AFE88101 のもう一つの特長は、1.8V ロジックとの互換性で、低電圧のデジタル動作を可能にし、MCU 入出力側の電力をさらに低減するだけでなく、電磁放射を低減します。

 2 線式 4mA~20mA トランスミッタ、AFE88101 の場合図 8 2 線式 4mA~20mA トランスミッタ、AFE88101 の場合

DAC8311 DAC、LDO、外部低消費電力リファレンスを搭載した低コスト版は、130µA の電流で動作しながら妥当な性能を達成します。