JAJT323 May 2024 DAC161S997 , DAC8551 , TVS3301
コストを重視するアプリケーションでは、アナログ リソースを備えた MCU を使用することができます。MSPM0G MCU により、内蔵された 12 ビット DAC、内部リファレンス、出力アンプを含むトランスミッタ段の実装が可能です。図 6 に示すように、必要な外部デバイスは LDO だけです。MCU のデジタル プロセスにアナログ機能を実装しているため、専用のアナログ デバイスに比べて消費電力が比較的大きくなります。この方法は、極めて低コストで 11 ビットの有効分解能を必要とするアプリケーションに適しています。VREF– ピンをグランドの代わりに内部リファレンスの負のピンとして使用することで、性能を向上させることができます。VREF– ピンを分離すると、デジタル ノイズがアナログ リファレンスから分離されます。