JAJT326 February 2022 AMC22C11 , AMC22C12 , AMC23C10 , AMC23C11 , AMC23C12 , AMC23C12-Q1 , AMC23C14
図 6 に、双方向の同相過電流検出に AMC23C12 を使用する方法を示します。
図 6 双方向の同相過電流検出。完全に動作する 3 相 AC モーター ドライブ システムでは、ブレーキまたは動作条件 (IA + IB + IC = 0) に関係なく、AC モーターに供給する 3 相電流の合計はゼロになる必要があります。
2 相で測定した電流からローエンドからミッドエンドのモーター ドライブの 3 相電流を計算すると、コスト削減に役立ちます。電気的障害イベントを検出するために、3 相の電流を監視することをお勧めします。絶縁型アンプまたは絶縁型変調器を使用して電流センサを 3 相に配置することもできますが、簡素化、コスト効率、ソリューション サイズを実現するために、強化絶縁型ウィンドウ コンパレータ AMC23C12 を使用することもできます。AMC23C12 は双方向の過電流検出機能を持ち、ウィンドウ コンパレータが内蔵されています。
図 6 の位置 1 に示すように、シャント抵抗によって AMC23C12 強化ウィンドウ コンパレータが検出する電圧降下が発生します。AMC23C12 にはオープン ドレイン出力 OUT があり、過電流検出のため、入力電圧がリファレンス ピンの電圧について事前定義されたスレッショルド値を超えるとアクティブに Low にプルされます。図 7 に、過電流イベント出力波形を示します。
過電流と短絡の両方を検出するには、AMC23C14 デュアル ウィンドウ コンパレータを使用できます。