JAJT467 April   2025 LM5066I

 

  1.   1
  2. 1はじめに
  3. 2エネルギー測定に使用される電流センサ素子の比較
  4. 3電力測定で使用される PCB Rogowski コイルの感度と ADC ノイズ性能の比較
  5. 4Rogowski コイルをベースとする電流センサにおける ADC シグナル チェーンの感度分析
  6. 5まとめ
  7. 6参考資料

まとめ

100μV/A 以上の Rogowski コイルの場合、外部ゲイン段は不要なため、電力量計のシグナル チェーン ソリューションのコストを削減できます。TI のADS131M08 または同等の ADC を使用する場合、100μV/A 未満の Rogowski コイルの場合、住宅用の電気メーターの精度を満たすために外部ゲインが必要になる場合があります。または、付加的な回路を回避するために、低ノイズで高コストの ADC を検討することもできます。