JAJT471 May 2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669
周波数計画は、どの周波数ベース アプリケーションでも非常に重要な部分です。目的の周波数または周波数が帯域内で有効であり、スプリアス ダイナミック レンジを失う時点まで低下しないようにすることは、あらゆる周波数開発戦略の一部にする必要があります。このホワイト ペーパーでは、超ナイキスト サンプリングに適用される高速 A/D コンバータ (ADC) のナイキスト ルールについて説明します。また、周波数計画を支援するためにデシメーションを使用する方法、および設計および開発段階で周波数の「穴」に陥ることからバンドを保護する方法についても説明します。