JAJT471 May   2025 ADC32RF52 , ADC32RF54 , ADC32RF55 , ADC32RF72 , ADC34RF52 , ADC34RF55 , ADC34RF72 , ADC3548 , ADC3549 , ADC3568 , ADC3569 , ADC3648 , ADC3649 , ADC3668 , ADC3669

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1ナイキスト ルールズ
  4. 2プロセスの向上とは何ですか?
  5. 3周波数計画をお勧めする理由
  6. 4周波数計画でよくある落とし穴
  7. 5デシメーションを使用する適切な周波数計画の利点
  8. 6理論上の例:デシメーションによる周波数計画
  9. 7実践的な例:デシメーションによる周波数計画
  10. 8まとめ
  11. 9関連ウェブサイト

理論上の例:デシメーションによる周波数計画

インターリーブ ADC は、FS で一般的な RF 入力信号をサンプリングすることを検討します。インターリーブ プロセスでは、FS/2-Fin にスプリアスが発生し、意図した信号に干渉する可能性があります。図 4 に示すように、2 単位のデシメーション フィルタを適用すると、このスプリアスをデシメーション フィルタの除去制限内のレベルまで減衰させることができます。さらに、デシメーション プロセスによって ADC 出力データ レートが低減され、コスト効率の優れた FPGA インターフェイスを実現できるほか、ダウンストリーム処理を簡素化できます。さらに、広帯域ノイズの低減により、SNR の N (つまりノイズ)を半分にカットした一方で、S (つまり信号) は同じままであるため、3dB のプロセスゲインが発生します。

 70MHz FIN (デシメーション係数 2) を使用し、500MSPS での理論データに対するデシメーション フィルタ応答。図 4 70MHz FIN (デシメーション係数 2) を使用し、500MSPS での理論データに対するデシメーション フィルタ応答。