JAJT475 June   2025 LDC5072-Q1 , MSPM0G3507 , TMAG5170 , TMAG6180-Q1

 

  1.   1
  2. はじめに
  3. ブラシレスモーター制御による位置センサの使用
  4. インクリメンタルエンコーダとアブソリュートエンコーダ
  5. FOC モーター制御技術とエンコーダの要件
  6. 位置センサ技術
  7. 磁気位置センサ
  8. 3D ホール効果リニアセンサを使用したリニア位置の例
  9. AMR センサを使用した回転角度の例
  10. インダクティブ方式による位置検出
  11. 10まとめ
  12. 11その他の資料

位置センサ技術

位置センサの主な種類は、光学式、磁気式、誘導式、または静電容量式です。通常、光学センサは最高の分解能を提供し (磁気センサと誘導センサの方が信頼性に優れる)、システム全体のコストを抑えることができます。産業用または車載用システムでは、付くの配線に大電流が流れるため、浮遊磁界に影響されない誘導式などのセンサ技術が必要です。静電容量式センサは通常、誘導式センサや磁気式センサよりも解像度が低く、それほど一般的ではありません。

(モーター統合に起因する高温などの) 過酷な環境におけるコスト重視のシステム向のため、TI は磁気式および誘導式の位置センサを提供しています。