JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
シングルチャネル構成で破損ワイヤの検出について説明します。これは、ISO121x デバイスの 1 チャネルのみが使用されることを意味します。追加で必要なのは、 フォトカプラ エミュレータスイッチを 1 個のみです。残りの回路は同じままです。図 2-6に示すように、 フォトカプラ エミュレータスイッチは、対応する ISO121x チャネルの FGND ピンとフィールドグランド入力の間に配置する必要があります。
ワイヤの破損を検出するため、ワイヤが損傷していないときは、入力状態が「0」であってもわずかな電流が CINの充電に利用できます。これは、IEC61131-2 ではタイプ 1、2、3 の入力を「0」状態で最大数 mA の電流で許容できるためです (図 2-7を参照)。
これは、給電型フィールドデバイスでのみ有効で、シンプルなスタンドアロンの機械式スイッチのようなパッシブ入力ではありません。さらに、ソースデバイスの出力には、電源へのプルアップ抵抗が必要です。
図 2-7 IEC 61131-2 タイプ 1、2、3 近接スイッチのスイッチング特性破損ワイヤの検出シーケンスは次のように機能します。
これらのケースの詳細については、セクション 2.3.2.1からセクション 2.3.2.3を参照してください。ここで、Break FGND は光スイッチの制御状態 (0V はスイッチがオフ、3.3V はスイッチがオンであることを意味)、IN はフィールドデバイスからの入力信号、CINは入力コンデンサの電圧、OUT は ISO121x の出力状態です。それぞれの時刻は括弧 (tx) で示されます。