JAJU484A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 デジタル入力段
      2. 2.3.2 ワイヤ破損検出
        1. 2.3.2.1 ケース 1:ワイヤの損傷がなく、入力状態「1」
        2. 2.3.2.2 ケース 2:ワイヤの損傷がなく、入力状態「0」
        3. 2.3.2.3 ケース 3:破損したワイヤ
      3. 2.3.3 デジタル出力の読み出し
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 グループチャネル 構成
        2. 3.2.2.2 シングルチャネル構成
      3. 3.2.3 まとめ
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
    1. 7.1 謝辞
  14. 8改訂履歴

主なシステム仕様

表 1-1 主なシステム仕様
パラメータ 仕様 詳細
チャネル数 16 (8 のグループ) セクション 2.3.1
電源電圧 3.3V (LaunchPad により提供) セクション 3.1
最大サンプリング速度、シリアル 100kHz (200kbps)/チャネル セクション 2.3.1
最大サンプリング速度、並列 2 MHz (4Mbps)/チャネル セクション 2.2.1
断線検出に必要な時間、シングルチャネル構成 3ms (100-kΩ を24V 電源にプルアップ) セクション 3.2.2.2
破損ワイヤを検出するための最小電源電圧 14.9V (100kΩ プルアップ、シングルチャネル構成) セクション 3.2.2.2
破損ワイヤの検出に必要な時間、グループ構成 (8チャネル) 24ms (チャネルごとに 24V 電源に 800kΩ プルアップ) セクション 3.2.2.1
ワイヤ破損の検出、シングルチャネル構成にも必要な部品 光スイッチ × 1 セクション 2.3.2