JAJU484A January 2018 – May 2025 ISOM8610
16 個のデジタル出力信号を読み取るには、次の 2 つのオプションがあります。
シリアル読み出しの場合、グループごとに 8 つの出力信号はすべて、パラレル入力シリアル出力レジスタ SN74LV165A に接続されています。レジスタ U1 の出力 QH は、レジスタ U2 の入力ピン SER に接続されています。レジスタを読み出すには、LaunchPad の SPI が使用されます。そのために、 LaunchPad の SPI は次のように SN74LV165A レジスタに接続されます。
LaunchPad の SPI_nCS 信号は、関数 Y = Aの論理ゲート SN74LVC1GU04 を使用して反転します。
→ SN74LV165A の SH/LDピンで、SPI_nCS ロジック「0」/ Low = ロジック「1」/ High
| LAUNCHPAD | U1 (チャネル 1 ~ 8) | U2 (チャネル 9 ~ 16) |
|---|---|---|
| SPI_MOSI | 未使用 | 未使用 |
| SPI_MISO | 未接続 | QH |
| SPI_nCS | SH/LD | SH/LD |
| SPI_CLK | CLK | CLK |
| QH | SER |
16 個の出力状態の読み出しは次のように動作します。