JAJU484A January   2018  – May 2025 ISOM8610

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 ISO121x
      2. 2.2.2 SN74LV165A
      3. 2.2.3 SN74LVC1GU04
      4. 2.2.4 TVS3300
      5. 2.2.5 ISOM8600
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 デジタル入力段
      2. 2.3.2 ワイヤ破損検出
        1. 2.3.2.1 ケース 1:ワイヤの損傷がなく、入力状態「1」
        2. 2.3.2.2 ケース 2:ワイヤの損傷がなく、入力状態「0」
        3. 2.3.2.3 ケース 3:破損したワイヤ
      3. 2.3.3 デジタル出力の読み出し
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 グループチャネル 構成
        2. 3.2.2.2 シングルチャネル構成
      3. 3.2.3 まとめ
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表 (BOM)
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
    1. 7.1 謝辞
  14. 8改訂履歴

まとめ

破損ワイヤの検出は予想どおりに機能します。ただし、破損ワイヤ検出を実装する際には、いくつかの観測を考慮する必要があります。

24V へのプルアップ抵抗が大きいほど、CINの最大電圧は低くなります。また、保護素子とコンデンサを流れるリーク電流も考慮してください。次に例を示します。

  1. 100kΩ プルアップ、シングルチャネル構成 → V (CIN) max = 23.6V、800kΩ プルアップ、グループチャネル構成 → V (CIN)max = 22.6V
  2. プルアップ抵抗が 24V ほど、結果として出力パルスが短くなり → 入力コンデンサに蓄積されているエネルギーが減少し、放電中にプルアップ抵抗を経由して ISO121x に流れる (再充電) 電流が減少します
  3. スイッチの電源電圧が低いほど、結果の出力パルスが短くなり、→ 入力コンデンサに蓄積されるエネルギーが減少し、低レベルのスレッショルドに達します
  4. 入力コンデンサの容量が大きいほど、結果として生成される出力パルスが長くなり、入力コンデンサに蓄積されるエネルギーが増加します
注:

一般に、迅速にオン/オフを切り替える フォトカプラ エミュレータスイッチを選択することが重要です。 フォトカプラ エミュレータスイッチのオンが遅すぎると、ISO121x にソリッドな GND 接続が確立される前に CINが過度に放電されすぎます。その後、出力パルスは生成されません。