JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
閉ループ制御システムを実現するためには、インバータの電流を正確に測定することが重要です。この設計では、電流の測定は 2 つの場所で異なる検出技術を使用して行われます。1 つ目の場所は送電網出力で、ここではシャント抵抗を使用します。出力は高電圧であり、コントローラを絶縁状態に維持する必要があるため、AMC3306M05 強化絶縁型変調器を使用して抵抗での電圧降下を測定します。システム損失を低く抑えるため、AMC3306M05 の入力範囲は ±50mV です。標準的な入力範囲 ±250mV の他のデバイスと比較して、シャント抵抗の両端での合計電力損失は大幅に低減されます。
この設計でのシャント抵抗のサイズは、検出精度と消費電力とのトレードオフを考慮して決定します。0.002Ω のシャント抵抗を使用すると、約 ±25A の出力インバータで ±50mV の出力信号が供給されると同時に、全負荷時の発熱はわずか 0.5W です。実際のデバイスを選択する際には、各センサ パスを較正する必要性をなくすため、高精度の値を選択します。
シャント抵抗の両端の電圧が AMC3306M05 デルタ シグマ変調器に供給され、デルタ シグマ ストリームが生成されます。このストリームは、C2000™ MCU に搭載されている SDFM 復調器によってデコードされます。変調器のクロックは C2000 MCU 上の eCAP ペリフェラルで生成され、AMC3306M05 のデータは内蔵の SDFM 変調器を使用して決定されます。
2 つ目の場所はホール効果センサ TMCS1123 で、インダクタを流れる電流を検出するために使用されます。OPA4388 を使用して出力をフィルタリングし、すべての 3 相測定結果の中心を同じ 1.65V のオフセット リファレンス電圧に揃えます。