JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
表 3-1 にボード上の電力段の制御に使用される主要なコントローラ ペリフェラルの詳細を示し、表 3-2 に主要なコネクタと機能の一覧を示します。
| ピン番号 | 説明 | ソフトウェア名 |
|---|---|---|
| 15、31、28 | 送電網の電圧検出相 A、B、C | TINV_VGRID_A、B、C |
| 21、33、30 | インバータ側の電圧相 A、B、C | TINV_VINV_A、B、C |
| 25、37、34 | インバータ側の電流相 A | TINV_IINV_A、B、C |
| 42 | バス電圧検出 | TINV_VBUS |
| 40 | バス電圧の中間点検出 | TINV_VBUS_MID |
| 12、14、18、20 | 温度 A、B、C、周囲 | TINV_TEMP_A、B、C、AMB |
| 49、50、58 | PWM1 相 A、B、C | TINV_Q1_A、B、C |
| 51、52、60 | PWM3 相 A、B、C | TINV_Q3_A、B、C |
| 53、54、62 | PWM2 相 A、B、C | TINV_Q2_A、B、C |
| 99、103、107 | SDFM データ IG A、B、C | TINV_IGRID_A、B、C |
| 101、105、109 | SDFM クロック IG A、B、C | |
| 57、75 | SDFM クロック ソース | |
| 89、87、85 | SiC フォルト信号 A、B、C (アクティブ Low) | TINV_FAULT_A、B、C |
| 92 | 制御リレー A、B、C。 E7 は、1 つの GPIO を使用してすべてのリレーを制御します。 |
TINV_RELAY_N |
| 61、63 | ゲート ドライバ電源 PWM | TINV_GATE_DRIVE |
| 71 | ファンの制御 GPIO。従来、E6 では、ファンの制御 GPIO はピン 59 でした。 | TINV_FAN |
| 108、110 | ファームウェアのデバッグ開始時にドッキング ステーションでの ISR のネスティングなどを確認するために使用 | TINV_PROFILING1、2 年 |
| 95 | ゲート ドライバのイネーブル | TNV_PWM_EN |
| 81 | ゲート ドライバのリセット | TINV_R |
C2000Ware_DigitalPower_SDK で E7 ハードウェアをサポートするため、ソフトウェアに小規模な変更が加えられました。新しいファン制御 GPIO をサポートするために、tinv_user_settings.h のコードを必ず変更してください。
//#define TINV_FAN_GPIO 9
//#define TINV_FAN_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_9_GPIO9
#define TINV_FAN_GPIO 18
#define TINV_FAN_GPIO_PIN_CONFIG GPIO_18_GPIO18
CCS WATCH ウィンドウでリレー ユーザー制御を行うには、TINV_neutralRelaySet 関数を使用してリレーを制御します (E7 ハードウェアの変更)。また、絶縁バイアス電源イネーブル ピンはアクティブ Low です。ユーザーが CCS デバッガを起動すると、デフォルトで電源が有効になります。TINV_allRelaySet 関数はバイアス電源のイネーブル ピンに影響を及ぼすため、使用しないでください。FET が過熱する可能性があるので、高電力をプッシュする前に、TINV_fanSet 関数でファンを有効にしてください。
| コネクタ名 | 機能 |
|---|---|
| J13、J15、J18 | VDC+、VDC_MID、VDC 端子 |
| J30、J14、J16、J17 | PE (保護アース)、L1、L2、L3 端子 |
| J3 | 12V 補助電源 |
| J1 | 補助電源用ジャンパ |
| J26、J29B | HSEC 制御カードのコネクタ スロット |
| J4、J5、J6 | MCU GND リファレンス オプション。一度に 1 つのオプションを選択してください。デフォルトは J6 (GRID_GND / PE) です |
| J19、J20、J21 | ファン コネクタ |
| S1–S5 | 5 つのすべてのスイッチを、379D の場合はポジション 1、039C の場合はポジション 3 のいずれかに設定します。PCB には、ユーザーが設定を構成するのに役立つシルクスクリーン ラベルがあります。 |
デフォルトの MCU GND リファレンスは GLID_GND / PE です。R10 の代わりにフェライトを使うと、同相ノイズ除去に役立ちます。マイコンのリファレンスとして J4 と J5 のどちらかを選択する場合は、高電圧入力ソース (例:3-P Chroma) を使用してテストする際に、絶縁型 12V ベンチ電源を使用してください。スイッチング ノイズが伝導エミッションと放射エミッションによってファン機能を損なう場合があります。スナップ フェライト チョークでファンのノイズの問題を緩和できない場合、大電力テスト中もファンの正常な動作を維持するために、別の 12V 電源を使用してください。つまり、J19、J20、J21 からファンを取り外し、別の 12V (1A) 電源に接続してください。
大電力テスト時には、ほとんどのシングルエンド プローブのリターン クリップがアース GND に接続されているため、差動プローブを使用してマイコンの低電圧側でも信号を測定することを推奨します。これにより、同相モードのノイズに対する低インピーダンスの経路を形成し、オシロスコープに表示できます。差動プローブを使用すると、GND がアースされるのに十分なインピーダンスが得られ、ハイサイドからローサイドに同相モードのノイズがデカップリングします。これは、R10 の代わりにフェライトを使用している場合に適切に機能します。