JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
VCC と GND は、UCC21710 デバイスの入力側の電源ピンです。VCC の電源電圧範囲は、GND に対して 3.0V~5.5V です。VDD と COM は、UCC21710 デバイスの出力側の電源ピンです。VEE は出力ドライバの電源リターン、COM はロジック回路の参照です。VDD の電源電圧範囲は、VEE に対して 15V~30V です。PWM は、ゲート ドライバの IN+ ピンと IN- ピンの間に印加されます。
ゲート ドライバの 2 次側では、ゲート抵抗 (R203 と R204 など) を使用してスイッチング デバイスのゲート電流を制御します。DESAT フォルト検出により、短絡フォルト時の過剰なコレクタ電流による破損が防止されます。スイッチング デバイスの損傷を防ぐため、フォルトが検出された場合、UCC21710 は SiC MOSFET をゆっくりとオフにします。ゆっくりオフにすることにより、フォルト状況が発生したときに過電流を制御された方法で低減できます。DESAT ダイオード (D10 など) はゲート ドライバからバイアス電流を導通し、SiC MOSFET がオン状態のときに、MOSFET のコレクタとエミッタ間の飽和電圧を検出できます。