JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
<tinv_settings.h> または main.syscfg ファイルのラボ番号を変更してプロジェクトをラボ 1 に設定します (powerSUITE プロジェクトを使用する場合、これは powerSUITE GUI で変更されます)。ほとんどのユーザーは、ラボ 2 にスキップしてテスト フローを開始できます。
#define TINV_LAB 1ここでは、user_settings.h ファイルの他のすべてのオプションはデフォルトのままにします。
#if TINV_LAB == 1
#define TINV_TEST_SETUP TINV_TEST_SETUP_RES_LOAD
#define TINV_PROTECTION TINV_PROTECTION_DISABLED
#define TINV_SFRA_TYPE TINV_SFRA_CURRENT
#define TINV_SFRA_AMPLITUDE (float32_t)TINV_SFRA_INJECTION_AMPLITUDE_LEVEL2
#define TINV_POWERFLOW_MODE TINV_INVERTER_MODE
#define TINV_DC_CHECK 0
#define TINV_SPLL_TYPE TINV_SPLL_SRF
#endif図 3-4 に、コード実行時のソフトウェアの図を示します。