JAJU510J March 2018 – February 2025 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
このリファレンス デザインのソフトウェアは C2000Ware_DigitalPower_SDK で利用可能であり、powerSUITE フレームワーク内でサポートされています。プロジェクトを開くには、次の手順に従います。
CCS は、インポートされたプロジェクトに関連する特定バージョンのコンパイラをインストールすることを推奨します。必要に応じて、TI.com でコンパイラを見つけて、ダウンロードとインストールを行ってください。コンパイラのインストール後、プロジェクトのプロパティ メニューでコンパイラのバージョンを構成します。CCS プロジェクト ツールの検出パスに、コンパイラのインストールのパスが含まれていることを確認してください。