JAJU533A April 2018 – November 2024
| パラメータ | 仕様 | 詳細 |
|---|---|---|
| 入力電圧 | 5V(1) | セクション 3.3.1 |
| 出力電圧 (エンコーダ) | 5 V | セクション 3.3.1 |
| サポートされているプロトコル | BiSS-C ポイント ツー ポイント | BiSS |
| 最高周波数 | 10 MHz | 最大 10m のケーブルをサポート。セクション 2.3.1.1 |
| エンコーダのビット数 | BiSS-C プロトコル標準 | BiSS |
| 位置データの CRC | x^6 + x + 1 | 位置データ (シングル サイクル データ) 検証の多項式 |
| 制御データの CRC | x^4 + x + 1 | 制御データ検証の多項式 |
| 制御データの機能 | シングル レジスタ読み取り、シングル レジスタ書き込み | |
| CPU のサイクル数 | セクション 3.3.5 | |
| コードのサイズ | セクション 3.3.5 |