JAJU533A April 2018 – November 2024
表 3-4 に、各種エンコーダによるテストを示します。これらのテストは、テキサス・インスツルメンツで実施しました。テストには、位置の読み取り、レジスタの読み取り、レジスタへの書き込みが含まれます。最大 10m のケーブル長で 10MHz 動作が可能です。低い周波数で、より長いケーブル長もテストしました。
最大 MA 周波数は、エンコーダとエンコーダ ケーブルの両方に依存します。ケーブルの品質は、エンコーダのデジタル通信性能および通信可能距離に影響を与えます。たとえば、長いケーブルの電圧降下を最小限に抑えるために、エンコーダケーブルの電源線には太いゲージの電線を使用することがあります。通常、エンコーダ ベンダは、そのエンコーダに対応するケーブルを推奨しています。100m 以上のケーブル長で動作する場合には、このケーブルの品質が不可欠です。
MA クロック周波数とケーブル長との関係のガイドラインについては、ドキュメント『BiSS インターフェイス:AN15:BiSS C マスタ動作の詳細』を参照してください。これは、BiSS インターフェースのウェブサイトから入手できます。
| エンコーダのメーカー | エンコーダ名 | タイプ | 分解能 (ビット数) |
|---|---|---|---|
| Lika | HS58S18 | ロータリー | 18 ビット |
| Lika | EH036-20-12 | ロータリー | 32 ビット (12 MT + 20 ST) |
| iCHaus | EVAL MHM1D | 評価基板 | 28 ビット (16 MT + 12 ST) |