JAJU578C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 電流シンク
      3. 2.3.3 L+ 用電源
      4. 2.3.4 電源
      5. 2.3.5 ピン配置
    4. 2.4 ソフトウェア フレーム ハンドラ
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link フレーム ハンドラ
        1. 2.4.1.1 性能上の利点およびメリット
        2. 2.4.1.2 動作原理
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 IO-Link のウェークアップ パルス
        2. 3.2.2.2 L+ ターンオン動作
        3. 3.2.2.3 CQ の電流シンク
        4. 3.2.2.4 残留電圧
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理層テストの要約
        6. 3.2.2.6 各ポートの電流センス
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 の熱動作
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

INA253

INA253 は、2 mΩ の高精度電流検出抵抗、80V の同相モード範囲、ゼロ ドリフト構成、高精度、優れ同相モード除去比 (CMRR)、および強化されたパルス幅変調 (PWM) リジェクション機能を備えた電流検出アンプを 1 つのパッケージに統合しています。シャント抵抗値と電流検出アンプのゲインを精密にマッチングさせることで、高精度な測定が可能となり、システムで較正された高精度ソリューションを実現します。強化された PWM 除去機能により、PWM 信号に関連する出力信号の同相過渡の影響が低減されます。複数のゲイン バージョンが用意されており、アプリケーションで予測される目標の電流範囲に基づいて、目的のフルスケール出力電圧を最適化できます。

TIDA-010016 INA253 のブロック図図 2-5 INA253 のブロック図

このデバイスの主な特長は次のとおりです:

  • 高精度のシャント抵抗を内蔵
    • シャント抵抗:2mΩ
    • シャント抵抗の公差:0.1% (最大値)
    • -40℃~85℃で ±15A の連続電流
    • 0℃~125℃の動作温度範囲:10ppm/℃
  • 精度:
    • ゲイン誤差:0.25% (最大値)
    • ゲイン ドリフト:10ppm/℃ (最大値)
    • オフセット電圧:±2mA
    • オフセット ドリフト:125µA/℃ (最大値)
  • 広いコモン モード電圧範囲:-4V ~ 80V
  • 利用可能なゲイン:100mV/A、200mV/A、400mV/A