JAJU578C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 電流シンク
      3. 2.3.3 L+ 用電源
      4. 2.3.4 電源
      5. 2.3.5 ピン配置
    4. 2.4 ソフトウェア フレーム ハンドラ
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link フレーム ハンドラ
        1. 2.4.1.1 性能上の利点およびメリット
        2. 2.4.1.2 動作原理
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 IO-Link のウェークアップ パルス
        2. 3.2.2.2 L+ ターンオン動作
        3. 3.2.2.3 CQ の電流シンク
        4. 3.2.2.4 残留電圧
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理層テストの要約
        6. 3.2.2.6 各ポートの電流センス
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 の熱動作
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

L+ ターンオン動作

L+ ラインのターンオンは、1000µF のコンデンサに 150Ω の抵抗負荷を並列接続して試験されます。IO-Link マスタは、この試験に合格するために、少なくとも 50ms の間 400mA を供給できなければなりません。この負荷は、大きな入力コンデンサと静的な負荷で IO-Link デバイスをシミュレートします。

TIDA-010016 テストケース TCM_PHYL_INTF_ISIRM:– 電源投入時の電源電流能力図 3-6 テストケース TCM_PHYL_INTF_ISIRM:– 電源投入時の電源電流能力

図 3-6 ‌にテスト結果を示します。チャネル 2 は L+ ラインの電圧を示し、チャネル 4 は L+ の電流を示します。負荷が容量性および抵抗性であるため、初期段階ではハイサイド スイッチによって電流が約 70ms の間、600mA に制限されます。この時間の後、抵抗性負荷は維持され、200mA の電流を引き込みます。このエネルギーは、必要な 400mA×50ms = 20mA よりも大きいため、このテストに合格しました。

ただし、このテストでは、異なる IO-Link マスタ実装の動作は大きく異なります。