JAJU578C July   2018  – March 2021 TPS274160

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1 LM5165
      2. 2.2.2 TLC59282
      3. 2.2.3 TPS4H160-Q1
      4. 2.2.4 INA253
      5. 2.2.5 TIOL111
    3. 2.3 システム設計理論
      1. 2.3.1 IO-Link PHY
      2. 2.3.2 電流シンク
      3. 2.3.3 L+ 用電源
      4. 2.3.4 電源
      5. 2.3.5 ピン配置
    4. 2.4 ソフトウェア フレーム ハンドラ
      1. 2.4.1 PRU-ICSS IO-Link フレーム ハンドラ
        1. 2.4.1.1 性能上の利点およびメリット
        2. 2.4.1.2 動作原理
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 ハードウェア
      2. 3.1.2 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 IO-Link のウェークアップ パルス
        2. 3.2.2.2 L+ ターンオン動作
        3. 3.2.2.3 CQ の電流シンク
        4. 3.2.2.4 残留電圧
        5. 3.2.2.5 IO-Link 物理層テストの要約
        6. 3.2.2.6 各ポートの電流センス
        7. 3.2.2.7 TPS4H160 の熱動作
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
  13. 7著者について
  14. 8改訂履歴

L+ 用電源

IO-Link マスタは、L+ ラインに対して少なくとも 200 mA の電流供給能力を持ち、50 ms の間は 400 mA のパルス電流を供給できる必要があります。この状態を、表 2-4に示すように仕様で規定しています。

表 2-4 L+ 電源の仕様
特性指定最小標準値最大単位注記
VSMデバイスの電源電圧202430VIO-Link インターフェイスおよびシステム仕様 バージョン 1.1.22 の「電圧レベルの定義」を参照
ISMデバイスの消費電流200該当なし該当なしmA200mA を上回るには外部電源が必要
ISIRMデバイスの電流パルス能力400該当なし該当なしmAポート電源の投入後、18V において少なくとも 50ms の間、マスターは電源電流供給能力を備えているものとします

これを供給するために、TPS4H160 デバイスを使用します。このクアッド チャネル ハイサイド スイッチは、プログラム可能な電流制限機能を備えており、電流検出出力が MCU に接続されています。そのため、各チャネルは短絡保護機能を備えており、MCU が各ポートの電流を測定して故障を検出できます。

ISm の要件を満たすのは非常に簡単で、R(DS)on が十分に低いすべてのデバイスを使用して達成できます。しかし、ISIRm の達成はより困難です。というのも、接合部から周囲環境への電力損失が制限要因となるためです。出力が短絡している場合、または大容量コンデンサを充電する必要がある場合、デバイス内での消費電力は一時的に最大 400mA × 30V = 12W に達します。設計で 400mA の最小電流を超える電流を駆動した場合、この容量はさらに大きくなります。

L+ ライン上のコンデンサを静的負荷で充電する場合(これは IO-Link デバイスにとって現実的なシナリオです)、L+ ラインの電圧が上昇するにつれて FET の電圧降下が減少し、結果として消費電力も低下するため、状況はやや緩和されます。

しかし、電力はすぐに PCB やヒート シンクへ伝わるわけではないため、主にデバイスのパッケージ自体が制限要因となります。

詳細な仕様と、電源投入後の最初の 50ms での 400mA の電荷 (合計 20mAs) の定義については、IO-Link パッケージ 2015 および Corrigendum バージョン 1.0セクション 4.4 にあるパワーアップ時の最大デバイス消費電力表を参照してください。

この仕様拡張により、L+ ライン出力の試験は、1000 µF の大容量コンデンサと 150Ω の抵抗を並列に接続した構成で行うと定義されています。この負荷は、静的負荷と大きな入力コンデンサでデバイスをシミュレートします。

TIDA-010016 ハイサイド スイッチ回路図図 2-10 ハイサイド スイッチ回路図

ハイサイド スイッチは、電流を 0.6 A に制限するように設定されています。この電流値は、ターンオン動作の要件を満たすように選定されています。より高い電流では、コンデンサ充電中の消費電力にパッケージが耐えられず、デバイスは冷却のためにシャットダウンし、再起動します。

電流検出は、最大出力電圧 1.8V で最大 0.7A まで動作するように設定されています (これは、本 IDK で使用している AM4379 デバイス内の ADC によって決定されます)。結果として、図 2-10に示す回路図になります。TPS4H160 デバイスは、サーマル エラー発生後に 2 つの動作モードを設定できます。すなわち、シャットダウンするか、自動的にリトライするかです。ここでは、再度イネーブルされるまでシャットダウン状態を維持するように設定されています。

他の要件が必要な場合、または中断を伴うターンオン動作が許容される場合は、1 ポートあたり 1A の高い電流でも起動時に問題なく動作します。