JAJU578C July 2018 – March 2021 TPS274160
表 3-1 に、すべての物理層テストの概要と結果を示します。
| ID | 名称 | 構成 | 仕様 (条項) | コメント | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDCI_TC_0001 | TCM_PHYL_INTF_ISM | マスタ ポートの供給電流が監視されます。 | IO-Link インターフェイスおよびシステム仕様書 V1.1.22のセクション 5.3.2.3、表 6 を参照してください | 200mA でテスト | 20V:合格 30V:合格 |
| SDCI_TC_0002 | TCM_PHYL_INTF_ISIRM | マスタ ポートの供給電流が監視されます。 | 500mA でテスト | 20V:合格 30V:合格 | |
| SDCI_TC_0003 | TCM_PHYL_INTF_ILLM | マスタ ポートの C/Q での入力電流が監視されます。 | ILLM (VIM = 5V、VSM = 20V):9.77mA 合格 ILLM (VIM = 5.1V、VSM = 20V):9.77mA 合格 ILLM (VIM = 15V、VSM = 20V):10.04mA 合格 ILLM (VIM = VSM = 20V):10.17mA 合格 ILLM (VIM = 5V、VSM = 30V):9.77mA 合格 ILLM (VIM = 5.1V、VSM = 30V):9.77mA 合格 ILLM (VIM = 15V、VSM = 30V):10.04mA 合格 ILLM (VIM = VSM = 30V):10.43mA 合格 | ||
| SDCI_TC_0004 | TCM_PHYL_INTF_VREShigh | マスタ C/Q 出力の出力レベルを測定します。 | VRQHM (VSM = 20V):1.003V VRQHM (VSM = 30V):1.002V 合格 | ||
| SDCI_TC_0005 | TCM_PHYL_INTF_VRESLOW | マスタ C/Q 出力の出力レベルを測定します。 | VRQLM (VSM = 20V):0.984V VRQLM (VSM = 30V):0.983V 合格 | ||
| SDCI_TC_0006 | TCM_PHYL_INTF_VTHHM | C/Q 入力のデジタル入力信号が監視されます | IO-Link インターフェイスおよびシステム仕様書 V1.1.22のセクション 5.3.2.2、表 5 を参照してください | VIM@VTHHM (VSM = 20V):11.47V VIM@VTHHM (VSM = 30V):11.47V 合格 | |
| SDCI_TC_0007 | TCM_PHYL_INTF_VTHLM | C/Q 入力のデジタル入力信号が監視されます | VIM@VTHLM (VSM = 20V):10.75V VIM@VTHLM (VSM = 30V):10.75V 合格 | ||
| SDCI_TC_0008 | TCM_PHYL_INTF_VHYSM | SDCI_TC_0006 と SDCI_TC_0007 の値の比較 | VHYSM (VSM = 20V):0.72V VHYSM (VSM = 30V):0.72V 合格 | ||
| SDCI_TC_0009 | TCM_PHYL_INTF_IQPKHM | マスタ C/Q 出力の出力レベルを測定します。 | VIM (VSM = 20 V):17.4V VIM (VSM = 30V) :26.4V 合格 | ||
| SDCI_TC_0010 | TCM_PHYL_INTF_IQPKLM | マスタ C/Q 出力の出力レベルを測定します。 | IO-Link インターフェイスおよびシステム仕様書 V1.1.22のセクション 5.3.2.3、表 6 を参照してください | VIM (VSM = 20 V):2.2V VIM (VSM = 30V) :2.2V 合格 | |
| SDCI_TC_0299 | TCM_PHYL_INTF_VOLTRANGECQ | CQ を 1Ω 経由で 0V および 30V に接続した後で動作するかどうかをテストします | IO-Link インターフェイスおよびシステム仕様書 V1.1.22のセクション 5.3.2.2、表 5 - VIL および VIH を参照してください | 合格 | |
| SDCI_TC_0021 | TCM_PHYL_INTF_IQWUH | IO-Link インターフェイスおよびシステム仕様書 V1.1.22のセクション 5.3.3.3、表 9 を参照してください | ファンクション ジェネレータからのウェークアップ パルス | VIM@WURQ (VSM = 20V):17.3V VIM@WURQ (VSM = 30V):26.2V 合格 | |
| SDCI_TC_0022 | TCM_PHYL_INTF_TWUH | ファンクション ジェネレータからのウェークアップ パルス | TWUH@WURQ (VSM = 20V):80µs TWUH@WURQ (VSM = 30V):80µs 合格 | ||
| SDCI_TC_0023 | TCM_PHYL_INTF_IQWUL | ファンクション ジェネレータからのウェークアップ パルス | VIM@WURQ (VSM = 20V):2V VIM@WURQ (VSM = 30V):2.5V 合格 | ||
| SDCI_TC_0024 | TCM_PHYL_INTF_TWUL | ファンクション ジェネレータからのウェークアップ パルス | TWUL@WURQ (VSM = 20V):80µs TWUL@WURQ (VSM = 30V):80µs 合格 |