JAJU704B March 2019 – February 2021
TPS25921デバイスは、コンパクトで多機能な eFuse で、完全な保護機能を備えています。広い動作電圧範囲により、多くの一般的なDCバスを制御することができます。室温での ±2% の精密な電流制限により、優れた精度が提供され、TPS25921 デバイスは多くのシステム保護アプリケーションに適しています。4.5Vから18Vで動作するすべてのシステムとアプリケーションに対して、堅牢な保護を提供します。ホット プラグイン ボードに対しては、デバイスは突入電流の制御とプログラム可能な出力ランプ レートを提供します。
TPS25921 デバイスは、過電流保護および短絡保護を統合しています。高精度の過電流制限は、設計全体の入力電源を最小にするのに役立ちます。また、高速応答の短絡保護機能は、短絡が検出されたときに負荷を入力から即座に絶縁します。このデバイスでは、外付け抵抗を使用して、過電流制限スレッショルドを 0.4A~1.6A の範囲でプログラムできます。
このデバイスは、電圧バスのブラウンアウトおよび過電圧状態を精密に監視し、下流のシステムに対して故障をアサートします。スレッショルド精度は 3% であり、バスの厳密な監視が保証され、別途供給電圧監視チップを必要としません。TPS25921 デバイスは、白物家電、STB、DTV、スマートメーター、ガス分析器などのシステムを保護するように設計されています。
デバイスのその他の特長:
電力メータでは、多くのメーカーがデータを送信するためにワイヤレス通信を使用しています。これらの無線モジュールは、信号送信中に動作するために数百ミリアンペアから数アンペアの電流を必要とする場合があります。もしモジュールから引き込まれた電流がワイヤレス モジュールに割り当てられた電流を超えるような故障が発生した場合、電源供給が失敗する可能性があり、ワイヤレス モジュールと同じ電源を共有している場合、電流制限がないとメータの計測機能に影響を与える可能性があります。計測がいつでも正しく正確に動作するようにするには、この電流スパイクを制御する方法が重要です。TPS25921 デバイスは、ワイヤレス通信モジュールに供給される電流を制限することで、この問題を解決します。
このデザインでは、この部品のラッチ付きバージョン (TPS25921L) を使用しているので、システムはサーマル シャットダウン発生後に eFuse がリセットされるタイミングを選択できます。過電流状況によって TPS25921L デバイスのサーマル シャットダウン イベントがトリガされると、デバイスがすばやく開き、FLT 信号がトリガされることで、電流が制限されます。この FLT 信号は、MSP432 MCU に供給され、イベントが発生したことを通知します。サーマル シャットダウンの発生後、MSP432 MCU は ENUV ピンを Low にしてデバイスをリセットし、ワイヤレス モジュールの電源を再度開始できます。この場合、過電流状態が解消されていると仮定します。