JAJU704B March   2019  – February 2021

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 最終製品
      1. 1.1.1 電気メーター
      2. 1.1.2 電力品質メータ、電力品質アナライザ
    2. 1.2 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 主な使用製品
      1. 2.2.1  ADS131M04
      2. 2.2.2  MSP432P4111
      3. 2.2.3  TPS3840
      4. 2.2.4  TPS25921L
      5. 2.2.5  THVD1500
      6. 2.2.6  ISO7731B
      7. 2.2.7  TRS3232E
      8. 2.2.8  TPS709
      9. 2.2.9  TVS1800
      10. 2.2.10 ISO7720
    3. 2.3 設計上の考慮事項
      1. 2.3.1 ハードウェア実装の設計
        1. 2.3.1.1 電流制限回路
        2. 2.3.1.2 28
        3. 2.3.1.3 TPS3840 SVS
        4. 2.3.1.4 アナログ入力
          1. 2.3.1.4.1 電圧測定のアナログ フロント エンド
          2. 2.3.1.4.2 電流測定のアナログ フロント エンド
      2. 2.3.2 計測テスト用のソフトウェアを実装する方法
        1. 2.3.2.1 構成
          1. 2.3.2.1.1 クロック
          2. 2.3.2.1.2 ポート マップ
          3. 2.3.2.1.3 GUI 通信用の UART のセットアップ
          4. 2.3.2.1.4 リアルタイム クロック (RTC)
          5. 2.3.2.1.5 LCD コントローラ
          6. 2.3.2.1.6 ダイレクト メモリ アクセス (DMA)
          7. 2.3.2.1.7 ADC 設定
        2. 2.3.2.2 フォアグラウンド プロセス
          1. 2.3.2.2.1
        3. 2.3.2.3 バックグラウンド プロセス
          1. 2.3.2.3.1 per_sample_dsp()
            1. 2.3.2.3.1.1 電圧と電流の信号
            2. 2.3.2.3.1.2 周波数測定とサイクル トラッキング
          2. 2.3.2.3.2 LED パルスの生成
          3. 2.3.2.3.3 位相補償
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェアとソフトウェア
      1. 3.1.1 注意および警告
      2. 3.1.2 ハードウェア
        1. 3.1.2.1 テスト構成への接続
          1. 3.1.2.1.1 2 電圧接続
          2. 3.1.2.1.2 単一電圧接続
        2. 3.1.2.2 電源オプションとジャンパ設定
      3. 3.1.3 ソフトウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
        1. 3.2.1.1 SVS と eFuse の機能テスト
        2. 3.2.1.2 電気メータの計測精度のテスト
        3. 3.2.1.3 計測読み取り値の表示とキャリブレーション
          1. 3.2.1.3.1 LCD から結果を表示する
          2. 3.2.1.3.2 PC からのキャリブレーションと結果の表示
            1. 3.2.1.3.2.1 結果の表示
            2. 3.2.1.3.2.2 較正
              1. 3.2.1.3.2.2.1 ゲインのキャリブレーション
                1. 3.2.1.3.2.2.1.1 電圧および電流ゲインのキャリブレーション
                2. 3.2.1.3.2.2.1.2 有効電力ゲインのキャリブレーション
              2. 3.2.1.3.2.2.2 オフセット キャリブレーション
              3. 3.2.1.3.2.2.3 位相キャリブレーション
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 SVS と eFuse 機能テストの結果
        2. 3.2.2.2 電気メータの計測精度の結果
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5関連資料
    1. 5.1 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴

特長

  • 10000:1 の入力範囲にわたって ANSI C12.20 Class 0.1 の有効エネルギー精度要件を満たす、電気メータ向けの分相計測
  • 有効および無効のエネルギーと電力、RMS (実効値) 電流および電圧、力率、ライン周波数の計算
  • 5kVRMS の絶縁を達成した、絶縁型の RS-232 と RS-485
  • 電流制限、過電圧、低電圧の各保護機能を搭載した通信モジュール拡張機能
  • 50mA ~ 100A の入力範囲全体でテスト済み
  • ADC のサンプリング レートを 32ksps に上昇させた場合も、アクティブ エネルギーの高精度を引き続き達成

  • エネルギーを計測して Windows ®PC の GUI で結果を表示するためのソフトウェア。