JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
2 次側では、電圧センシングのために 1 個の絶縁型変調器を使用しています。2 次側センシングはコントローラからはるかに離れているため、ここではデジタル インターフェイスを推奨します。デジタル インターフェイスはノイズに対してそれほど脆弱ではないため、電力変換システム内の長いトレースに適しています。必要なクロックは、マイクロコントローラの予備 PWM モジュールによって生成されます。出力ビット ストリームは、C2000 の SDFM モジュールに供給されます。SDFM モジュール内で構成可能なデシメーション フィルタを使用すると、高精度の測定と高速な保護を実現できます。500V を 0.76V に降圧し、 AMC1336 の ±1V 入力に対応します。