JAJU732E June 2019 – April 2024 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
OPA320 (シングル) および OPA2320 (デュアル) は、超低ノイズで広い帯域幅を提供し、わずか1.45mA の低い静止電流で動作するように最適化された、新世代の高精度低電圧 CMOS オペアンプです。OPA320 シリーズは、低消費電力、単一電源のアプリケーションに極めて適した選択肢です。低ノイズ (7nV/√Hz) と高速での動作により、これらのデバイスはサンプリング A/D コンバータ (ADC) の駆動にも適しています。他の用途として、信号コンディショニングやセンサ アンプにも使用できます。OPA320 は、ゼロ クロスオーバー歪みのリニア入力段を備えており、その優れた同相除去比 (CMRR) は入力範囲全体で 114dB (標準値)です。
このデバイスの詳細については、OPA320 の製品ページ を参照してください。