JAJU788A
June 2016 – May 2019
TPS3828
改訂履歴
特長
ワイヤレス M-Bus ネットワークと PLC ネットワークで同時に送信することで、ネットワークの信頼性を向上
ワイヤレス M-Bus ネットワークと PLC ネットワークを使用して独立したデータを同時に送信することで、空間多重化によりネットワーク容量を拡大
ワイヤレス M-Bus ネットワークと PLC ネットワークの間のブリッジとして動作することで、ネットワークの拡張性を向上させ、地域内のカバー領域を拡大
完全にプログラム可能なプロトコル設計により、CENELEC、ARIB、FCC 周波数帯の PLC / ワイヤレス M-Bus 通信プロトコル (PRIME、G3-PLC、PLC-Lite) と、868MHz 周波数帯のワイヤレス M-Bus C/T/S モード TRX
のサポートを幅広く選択可能