JAJU794 August   2020

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS92200
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 事前充電 (プリチャージ) 制御
      2. 2.4.2 定電流制御
      3. 2.4.3 定電圧制御
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 プリチャージ、CV、CC モードの定常状態
        2. 3.2.2.2 CV 電圧リップルと CC 電流リップル
        3. 3.2.2.3 効率テスト
        4. 3.2.2.4 温度テスト
        5. 3.2.2.5 電圧および電流閉ループ安定性
        6. 3.2.2.6 充電プロファイル
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
    2. 6.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
  13. 7著者について

事前充電 (プリチャージ) 制御

事前定電流制御を行うには、この設計でプリチャージ電圧スレッショルドを設定する必要があります。

TIDA-050042 事前充電 (プリチャージ) 制御図 2-3 事前充電 (プリチャージ) 制御

VREF は、分圧器、または TL431 などの定電圧源から供給できます。R1、R2、R3 を使用してバッテリ電圧を検出します。バッテリ電圧が式 1 を満たすと、図 2-3 に示すプリチャージ モードに移行します。

式 1. TIDA-050042

プリチャージ モードでは、TLV7021 は Low を出力し、TLV9002_1 は検出された電圧を増幅して、式 2 に示すゲインで RFB を形成します。

式 2. TIDA-050042

バッテリが完全に充電されないため、バッテリで検出された電圧 V_CV は式 3 を満たします。そのため、TLV9002_2 出力が High になり、ショットキー ダイオードが閉ループ パスに導通します。

式 3. TIDA-050042
  • これは、TPS92200 の内部リファレンス、99mV (標準値) です。

プリチャージ モードでの充電電流は、式 4 で計算できます。

式 4. TIDA-050042

プリチャージ モードは、V_CC が VREF に近づくと終了します。