JAJU794 August 2020
このリファレンス デザインは、ミッドエンドからローエンドのロボット型掃除機向けのコスト最適化オンボード バッテリ チャージャ ソリューションを紹介します。このソリューションは、1.5A の充電電流能力を小規模なレイアウト面積で実現し、±3% の充電電圧精度と ±3% の充電電流精度を実現しています。このデザインは、安定して滑らかな、プリチャージから CC (定電流)、および CC から CV (定電圧) への充電プロファイルを実現し、4S2P のリチウムイオン バッテリ パックで評価されています。