JAJU794 August   2020

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
  8. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 TPS92200
    4. 2.4 システム設計理論
      1. 2.4.1 事前充電 (プリチャージ) 制御
      2. 2.4.2 定電流制御
      3. 2.4.3 定電圧制御
  9. 3ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 3.1 必要なハードウェア
    2. 3.2 テストと結果
      1. 3.2.1 テスト設定
      2. 3.2.2 テスト結果
        1. 3.2.2.1 プリチャージ、CV、CC モードの定常状態
        2. 3.2.2.2 CV 電圧リップルと CC 電流リップル
        3. 3.2.2.3 効率テスト
        4. 3.2.2.4 温度テスト
        5. 3.2.2.5 電圧および電流閉ループ安定性
        6. 3.2.2.6 充電プロファイル
  10. 4デザイン ファイル
    1. 4.1 回路図
    2. 4.2 部品表
    3. 4.3 PCB レイアウトに関する推奨事項
      1. 4.3.1 レイアウト プリント
    4. 4.4 Altium プロジェクト
    5. 4.5 ガーバー ファイル
    6. 4.6 アセンブリの図面
  11. 5ソフトウェア ファイル
  12. 6関連資料
    1. 6.1 商標
    2. 6.2 サード・パーティ製品に関する免責事項
  13. 7著者について

電圧および電流閉ループ安定性

図 3-8 に、TIDA-050042 リファレンス デザインの電圧閉ループ安定性性能を示します。ゲイン クロスオーバー周波数は 730.92Hz、位相マージンは 99.9° です。これは、この制御回路が安定しており、十分な帯域幅を確保できることを意味します。

TIDA-050042 電圧開ループ安定性図 3-9 電圧開ループ安定性

図 3-10 に、TIDA-050042 リファレンス デザインの電流閉ループ安定性性能を示します。ゲイン クロスオーバー周波数は 24.52kHz、位相マージンは 90.3° です。これは、この制御回路が安定しており、十分な帯域幅を提供できることを意味します。

TIDA-050042 電流開ループ安定性図 3-10 電流開ループ安定性