JAJU840A April 2022 – April 2024
LDC3114-Q1 は、パネルの裏に配置した小さいプリント基板 (PCB) 上に実装できるコイルを使って導電性ターゲットの微小なたわみを測定することにより、さまざまな材料でヒューマン マシン インターフェイス (HMI) 用タッチ ボタンの設計を可能にする、誘導性センシング デバイスです。この技術を使うと、インダクタンス値を表す生データを得ることができるため、車載、民生、産業用途での金属ターゲットの高精度リニア位置検出に使えます。誘導性センシング ソリューションは、湿気にも非導電性汚染物質 (油、汚れなど) にも反応しません。
LDC3114-Q1 のボタン モードは導電性ターゲットの変形を自動修正できます。LDC3114-Q1 は、よく整合されたチャネルを備えているため、温度および機械的ドリフトなどの環境条件および経時的変化を補償できる差動およびレシオメトリック測定が可能です。LDC3114-Q1 は、バッテリ駆動アプリケーションの電源オン / オフ ボタンまたは位置センサ用の超低消費電力モードを搭載しています。