JAJU840A April 2022 – April 2024
内蔵の CORDIC アルゴリズムは、2 つの磁気軸を使用して角度データを決定します。また、線形磁気軸のデータを使用し、外部アルゴリズムで角度を計算することもできます。内部 CORDIC アルゴリズムを使用するには、デバイスの SENSOR_CONFIG_2 レジスタの ANGLE_EN ビットを使用して目的の磁気軸を選択する必要があります。この設計では、X 軸と Y 軸を使用して磁石の角度を決定するので、ビットを 0x1 に設定します。これに加えて、予測される磁界強度に基づいて磁気センシング範囲を設定することが重要です。設定が完了したら、ANGLE_RESULT_MSB レジスタと ANGLE_RESULT_LSB レジスタを読み取るだけで、CORDIC アルゴリズムから磁石の角度を求めることができます。最後に、CONV_AVG レジスタ設定を変更することで、デバイスのサンプリングに平均化が適用されます。これによりデバイスの SNR 性能を向上することができ、CORDIC 出力からより正確な角度情報が得られます。