JAJU847B april 2021 – april 2023
図 3-5、図 3-6、図 3-7 に、OPA607 の 100kHz、500kHz、1MHz における電流センシング波形を示します。高周波ノイズをフィルタリングするために意図的に導入された 220ns の位相遅延は、システム要求に合わせて最適化できます。
MOSFET 応答の過電流保護には、OPA607 アンプと TLV3502 コンパレータが使用され、図 3-8 の負方向 OCP 応答時間、図 3-9 の正方向 OCP 応答時間に示すように検証されています。