JAJU847B april   2021  – april 2023

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG342xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 OPA607
      4. 2.3.4 UCC21222
  8. 3ハードウェアのテスト要件とテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 テスト手順
      2. 3.3.2 性能データ:効率、iTHD、力率
      3. 3.3.3 機能波形
        1. 3.3.3.1 電流検出と保護
        2. 3.3.3.2 電力段のスタートアップ波形と入力波形
        3. 3.3.3.3 AC 電圧降下テスト
        4. 3.3.3.4 サージ・テスト
        5. 3.3.3.5 EMI テスト
      4. 3.3.4 温度テスト
      5. 3.3.5 GaN FET のスイッチング波形
  9. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  10. 5著者について
  11. 6改訂履歴

テスト構成

このリファレンス・デザインはフライバック段を採用しており、独立した動作用に 2 個の 12VDC と 600V の機能絶縁を提供します。ただし、ファームウェアの動作時には DC バスに電力は存在しないため、ファームウェアのテスト・プロセス中は補助電源ボードのセットアップはないと想定されます。

以下に、外部 VCC 電源での一般的なセットアップ手順を示します。

  1. フライバック・ボードが取り付けられている場合は取り外します。
  2. C2000 と GaN のボードが適切に取り付けられていることを確認します。
  3. 12VDC1 を「12Vc」と「GND-c」に接続し、12VDC2 を「12V-L」と「B-」に接続します。12VDC1 と 12VDC2 は、お互いに対して 500VDC の絶縁能力を持つ必要があります。
  4. AC ソース・ケーブルを入力端子に接続します。この時点では電源は投入しないでください。
  5. DC 負荷を出力端子に接続します (DC の極性注意してください。また、負荷はグリッドと PE ラインで絶縁する必要があります)。
  6. 強制空冷ファンを使用してボードを冷却します。
  7. 効率をテストする前に、電流計と電圧計を搭載した電力メーターを挿入します。すべての電圧プローブがボードの近くにあることを確認します。

GUID-20210309-CA0I-CXQL-GH1B-QW6LBPVFM5HH-low.jpg

図 3-1 ボードのセットアップ