JAJU847B april   2021  – april 2023

 

  1.   概要
  2.   リソース
  3.   特長
  4.   アプリケーション
  5.   5
  6. 1システムの説明
  7. 2システム概要
    1. 2.1 ブロック図
    2. 2.2 設計上の考慮事項
    3. 2.3 主な使用製品
      1. 2.3.1 LMG342xR030
      2. 2.3.2 TMS320F28002x
      3. 2.3.3 OPA607
      4. 2.3.4 UCC21222
  8. 3ハードウェアのテスト要件とテスト結果
    1. 3.1 ハードウェア要件
    2. 3.2 テスト構成
    3. 3.3 テスト結果
      1. 3.3.1 テスト手順
      2. 3.3.2 性能データ:効率、iTHD、力率
      3. 3.3.3 機能波形
        1. 3.3.3.1 電流検出と保護
        2. 3.3.3.2 電力段のスタートアップ波形と入力波形
        3. 3.3.3.3 AC 電圧降下テスト
        4. 3.3.3.4 サージ・テスト
        5. 3.3.3.5 EMI テスト
      4. 3.3.4 温度テスト
      5. 3.3.5 GaN FET のスイッチング波形
  9. 4設計とドキュメントのサポート
    1. 4.1 設計ファイル
      1. 4.1.1 回路図
      2. 4.1.2 BOM
    2. 4.2 ドキュメントのサポート
    3. 4.3 サポート・リソース
    4. 4.4 商標
  10. 5著者について
  11. 6改訂履歴

性能データ:効率、iTHD、力率

表 3-1 に、230V 入力での効率、iTHD、力率のデータを示します (制御機能や駆動電力損失は除外)。図 3-3 に、関連する 230V の効率曲線を示します。


GUID-20210309-CA0I-WLHH-PPBN-JR8KPTXZQKRW-low.gif

図 3-3 効率曲線、230V 175
表 3-1 230V 入力での効率、iTHD、力率データ
Vin /Vac Iin /Aac ピン /kW Vout /V Iout /A Pout /kW 効率 iTHD PF
228.3 1.924 0.4005 401.17 0.984 0.3946 98.80% 13.65% 0.984
226.11 3.651 0.8021 401.22 1.982 0.7951 99.00% 7.53% 0.996
226.89 5.37 1.2071 401.19 2.982 1.1964 99.10% 5.56% 0.998
226.06 7.158 1.6109 401.21 3.979 1.5963 99.10% 4.20% 0.999
225.71 8.956 2.0158 401.11 4.978 1.9966 99.06% 3.18% 0.999
224.82 10.802 2.4236 401.26 5.978 2.3986 98.98% 3.02% 0.999
223.2 12.711 2.8329 401.28 6.98 2.8009 98.87% 2.75% 0.999
222.89 14.545 3.238 401.28 7.967 3.1968 98.74% 2.49% 0.999
222.23 16.438 3.649 401.34 8.968 3.599 98.63% 2.22% 0.999
221.38 18.37 4.062 401.12 9.967 4.0008 98.49% 2.10% 0.999

図 3-4 に、関連する 200V および 277V の効率曲線を示します。


GUID-20230323-SS0I-HFS7-VBQX-NRQCZJ43DDFZ-low.svg

図 3-4 効率曲線、200V および 277V

表 3-2 および 表 3-3 に、200V と 277V の入力での効率を示します (制御電力と駆動電力は除外)。

表 3-2 200V 入力時の効率
ピン/kW VOUT/V IOUT/A POUT/kW 効率
0.4006 396.12 0.996163 0.3946 98.50%
0.8004 396.14 1.995759 0.7906 98.78%
1.2002 396.16 2.995254 1.1866 98.87%
1.6008 396.16 3.994851 1.5826 98.86%
2.0029 396.16 4.994194 1.9785 98.78%
2.4093 396.27 6.000959 2.378 98.70%
2.8091 396.25 6.989022 2.7694 98.59%
3.2165 396.27 7.988745 3.1657 98.42%
3.6249 396.27 8.988568 3.5619 98.26%
4.0285 396.25 9.974763 3.9525 98.11%
表 3-3 277V 入力時の効率
ピン/kW VOUT/V IOUT/A POUT/kW 効率
0.4028 396.2 1.004796 0.3981 98.83%
0.8013 396.21 2.004493 0.7942 99.11%
1.2 396.2 3.003786 1.1901 99.18%
1.5991 396.22 4.003331 1.5862 99.19%
1.9984 396.2 5.002776 1.9821 99.18%
2.3983 396.18 6.002575 2.3781 99.16%
2.7949 396.22 6.991066 2.77 99.11%
3.1961 396.22 7.989753 3.1657 99.05%
3.5982 395.22 9.012449 3.5619 98.99%
3.9961 396.21 9.976275 3.9527 98.91%