JAJU883E December 2020 – October 2025 DLPC900
フラッシュから画像を削除すると、フラッシュ デバイスは消去され、新しい画像を含むファームウェアで更新されます。フラッシュが誤って破損した場合は、JTAG フラッシュ プログラミング (セクション 3.11 を参照) の指示に従って、元のファームウェアを再ロードします。フラッシュ デバイスが誤って消去または破損することを防止するため、パターン オン ザ フライ モードで動作させることを推奨します。
正しいファームウェア ファイルを選択するよう注意してください。ファームウェア ファイルがバージョン 3.0 またはそれ以降であることを確認します。バージョン 2.0 またはそれ以前のバージョンを使用すると、この EVM は動作不能になります。バージョン 6.0 またはそれ以降をお勧めします。
ファームウェア ファイルから画像の削除を開始するには、次の手順に従います。
更新されたファームウェア ファイルには画像がありません。更新されたファームウェア ファイルを特定の名前に変更し、後で画像のないファームウェア ファイルとして再利用できるようにすることを推奨します。