JAJU883E December   2020  – October 2025 DLPC900

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
  3.   このガイドについて
  4.   商標
  5.   5
  6.   テキサス・インスツルメンツの関連資料
  7.   サポートが必要な場合
  8. 1DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  9. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  10. 3DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 供給状況
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー・バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バックファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  ペリフェラル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
      2. 3.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする
    10. 3.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ
    11. 3.11 JTAG フラッシュ プログラミング
    12. 3.12 EDID のプログラミング
  11. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  12. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  13. 6
    1. 6.1 警告ラベル
  14. 7改訂履歴

DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続

スイッチおよびコネクタと、それぞれの位置を 図 1-3 に示します。

注: モジュールには、電源 (およびケーブル)、USB ケーブル、ディスプレイ ケーブルは付属していません。
DLPC900 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ (上面図)図 1-3 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ (上面図)
表 1-1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のコネクタ リファレンス
コネクタのリファレンス EVM の機能 説明または用途
SW1 ハードウェアのリセット スイッチ このボタンを押すと、DLPC900 コントローラがリセットされます。離すと、コントローラはリセットから起動します。
J1 HDMI 入力 HDMI ビデオ入力 (1 次側)。
J2 DisplayPort 入力 DisplayPort ビデオ入力 (2 次側)。
J3 EDID ジャンパ (HDMI) ジャンパを取り付けると、HDMI インターフェイス用の EDID PROM を更新できます。
J4 EDID ジャンパ (DisplayPort) ジャンパを取り付けると、DisplayPort インターフェイス用の EDID PROM を更新できます。
J5 OCLKA 出力 ユーザーが構成可能な DLPC900 出力クロックで、ユーザーのオンボード ロジックの追加に使用します。ピン 1 = OCLKA、ピン 2 = GND
J6 DLPC900 デバッグ UART 端末にデバッグ メッセージを送るための DLPC900 UART インターフェイス
  • ビット / 秒:115200
  • データ ビット:8
  • パリティ:なし
  • フロー制御:なし
  • ピン 1 = 3.3V
  • ピン 2 = TX 出力
  • ピン 6 = グランド
LVTTL 互換のみ
J7 ホスト USB インターフェイス DLPC900 とのホスト通信用の DLPC900 USB インターフェイス
J8 ARM RVI ICE デバッガ テキサス・インスツルメンツでのみ使用:DLPC900 ARM ソフトウェア コードのデバッグに使用、ARM RVI ICE デバッガが必要です。
J9 DLPC900 リセット ジャンパ ジャンパを取り付けると、コントローラが RESET 状態に保持されます。
J10 JTAG バウンダリ スキャン フラッシュ メモリが空白または破損したとき、フラッシュ メモリにブート イメージをプログラムするために使用します。
J11 BOOTHold ジャンパ ジャンパを取り付けると、電源が投入されたとき、コントローラは強制的にブート モードのままになります。
J12 GPIO 入出力 ユーザーが構成可能な汎用入出力で、お客様が使用できます。
J13 ホスト I2C ポート 0 DLPC900 との通信に使用され、ホスト専用の I2C インターフェイス ポート。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J14 ホスト I2C ポート 1 I2C 経由で EDID UART をプログラムするための I2C インターフェイス ポート [ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
J15 ホスト I2C ポート 2 I2C インターフェイスのポート 2。テキサス・インスツルメンツの社内使用。[ピン 1 = SCL、ピン 2 = SDA、ピン 3 = 3.3V、ピン 4 = GND]
注:

いくつかの基板ロットでは、シルク スクリーンのジャンパ ラベル J14 と J15 が入れ替えられています。I2C_1 と I2C_2 のラベルは、すべての基板で正しく印字されています。ジャンパの正しいラベルは、I2C_1 が J14、I2C_2 が J15 です。

DLPC900 J14 と J15 の正しいラベル図 1-4 J14 と J15 の正しいラベル
DLPC900 J14 と J15 の誤ったラベル図 1-5 J14 と J15 の誤ったラベル
J16 DMD フレックス コネクタ (DLPC900) DMD 基板および DMD とのデータ インターフェイス用のフレックス ケーブル接続。
J17 +12VDC 電源入力 EVM の電源入力。[ピン 1 = +12VDC、ピン 2、3 = GND] セクション 5.1 を参照してください。
J18 +12VDC 電源入力 (代替) EVM の代替電源入力。[ピン 1、2、3 = GND、ピン 4、5、6 = +12VDC] セクション 5.1 を参照してください。
J19 トリガ入力 1 の電圧レベル セレクタ。 トリガ入力 1 の信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J20 外部入力トリガ コネクタ トリガ入力 1 および 2。外部入力信号 (カメラやプロセッサなどから) を使用して DLPC900 をトリガします。セクション 4.1 を参照してください。
J21 トリガ入力 2 の電圧レベル セレクタ。 トリガ入力 2 信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J22 トリガ出力 1 の電圧レベル セレクタ トリガ出力 1 信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J23 LED 照明のイネーブルと PWM 駆動信号
  • ピン 1、2、3 は 12V です。
  • ピン 5 は赤色の LED イネーブル出力です。
  • ピン 6 は緑色の LED イネーブル出力です。
  • ピン 7 は青色の LED イネーブル出力です。
  • ピン 8 は赤色の PWM 出力です。
  • ピン 9 は緑色の PWM 出力です。
  • ピン 10 は青色の PWM 出力です。
  • ピン 11 は 3.3V です。
  • ピン 12、13、14 はグランドです。
J24 トリガ出力コネクタ 外部デバイスをトリガするための、トリガ出力 1 および 2。セクション 4.2 を参照してください。
J25 トリガ出力 2 の電圧レベル セレクタ トリガ出力 2 の信号の電圧レベルを設定します。
  • ピン 1 から 2 にジャンパを取り付けると、3.3V に設定されます
  • ピン 2 から 3 にジャンパを取り付けると、1.8V に設定されます
J26 外部パラレル ビデオ コネクタ 外部のパラレル ビデオ ソースへの直接接続に使用されます。
D5 DLPC900 の赤色フォルト ステータス LED 点灯しているとき、DLPC900 コントローラでフォルトが発生したことを示します。
D6 DLPC900 の緑色ハートビート LED 点滅しているとき、DLPC900 コントローラが動作していることを示します。
注: DMD が存在しなくても、ハートビートは動作します。
D8 12V 電源 LED 点灯しているとき、外部 12V 電源がオンであることを示します。
D9 PWRGOOD LED 点灯しているとき、電源が予測される制限範囲内であることを示します。