JAJU883E December 2020 – October 2025 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900EVM の UART 出力コネクタ J6 を 表 4-3 に示します。このコネクタは、端末にデバッグ メッセージを出力する目的でのみ使用されます。TX OUT は 3.3V LVTTL レベルで、LVTTL レベルの信号を RS232 に変換するために外部トランシーバが必要です。このコネクタは 6 ピン ヘッダです。
| 説明 | ピン | 電源電圧範囲 |
|---|---|---|
| 電源 | 1 | 3.3V |
| TX | 2 | 3.3V |
| RX | 3 | 3.3V |
| CTSZ | 4 | 3.3V |
| RTSZ | 5 | 3.3V |
| グランド | 6 | 0V |