JAJU883E December 2020 – October 2025 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM は、フレキシブルですぐに使用できる評価基板で、DLP LightCrafter DMD EVM のいずれかと組み合わせると、お客様が作成したパターンを、DLPC900 コントローラから、接続されている DMD に送信し、お客様が決定したパターン レートで表示できます。DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM は別々に購入できるため、お客様はアプリケーション評価システムで、どの要素を組み合わせるかを決定できます。
次の品目は EVM に付属していないため、お客様が評価を行うために必要な場合は、別途購入する必要があります。