別の DMD をサポートするためにファームウェアを再プログラムするには、次の手順を実行します。
- ボードの電源をオフにした状態で、ブート ホールド ジャンパを EVM に取り付けます。
- EVM の電源をオンにします。電源オン時に、GUI のデフォルト DMD は DLP6500 です。
- GUI メニューから、新しいターゲット デバイスを選択します。
- [Firmware] タブで、[Browse] ボタンをクリックします。ターゲット DMD と一致するファームウェアを、Texas Instruments-DLP\ ディレクトリで検索します。シングル コントローラ EVM の場合、これは DLPLCR65EVM または DLPLCR55EVM です。ターゲット デバイスと一致する、OOB イメージまたはカスタム ファームウェアを選択します。
- [Upload] ボタンをクリックし、プロセスが完了するまで待ちます。
- EVM の電源をオフにし、ブート ホールド ジャンパを取り外します。
- 新しいハードウェアを取り付け、EVM の電源をオンにします。