JAJU883E December   2020  – October 2025 DLPC900

 

  1.   1
  2.   はじめにお読みください
  3.   このガイドについて
  4.   商標
  5.   5
  6.   テキサス・インスツルメンツの関連資料
  7.   サポートが必要な場合
  8. 1DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の概要
    1. 1.1 ようこそ
    2. 1.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 評価基板 (EVM) のハードウェア
    3. 1.3 評価基板
    4. 1.4 動作に必要なその他の品目
    5. 1.5 DLP LightCrafter シングル DLPC900 の接続
      1. 1.5.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 LED のイネーブルおよび PWM 出力
      2. 1.5.2 DLP LightCrafter シングル DLPC900 のトリガ入出力電圧セレクタ
    6. 1.6 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM のフレックス ケーブル
    7. 1.7 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM と DMD EVM アセンブリ
  9. 2クイック スタート
    1. 2.1 DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の電源オン
    2. 2.2 単純なパターン シーケンスの作成
  10. 3DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の操作
    1. 3.1  DLP LightCrafter シングル DLPC900 の制御ソフトウェア
    2. 3.2  PC ソフトウェア
    3. 3.3  システムの共通コントロール
      1. 3.3.1 動作モード
      2. 3.3.2 接続される DMD のタイプ
      3. 3.3.3 EVM の情報
      4. 3.3.4 供給状況
    4. 3.4  システムの設定
    5. 3.5  ビデオ・モード
      1. 3.5.1 ビデオのサポート
    6. 3.6  パターン モード
      1. 3.6.1 メニュー・バー
      2. 3.6.2 パターン オン ザ フライ モードでのパターン シーケンスの作成
      3. 3.6.3 保存済みパターン モードのパターン シーケンスの作成
      4. 3.6.4 LUT の編集機能によるパターン シーケンスの順序変更
        1. 3.6.4.1 LUT の編集機能を使用するときの入力トリガに関する特別な考慮事項
      5. 3.6.5 ビデオ パターン モードのパターン シーケンスの作成
      6. 3.6.6 DMD ブロック負荷によるパターン・シーケンスの作成
      7. 3.6.7 バターンの設定
    7. 3.7  パッチ ファイル
      1. 3.7.1 バッチ ファイルの実行
      2. 3.7.2 バックファイルの作成と保存
        1. 3.7.2.1 GUI でのバッチ ファイルの作成と保存
        2. 3.7.2.2 テキスト・エディタによるバッチ・ファイルの作成
      3. 3.7.3 バッチ ファイルのロード
      4. 3.7.4 ファームウェアへのバッチ ファイルの追加
    8. 3.8  ペリフェラル
      1. 3.8.1 ペリフェラル タブ
      2. 3.8.2 デバッグ タブ
    9. 3.9  ファームウェア
      1. 3.9.1 ファームウェアへのパターンの追加または削除
        1. 3.9.1.1 画像の削除
        2. 3.9.1.2 画像の追加
        3. 3.9.1.3 画像とバッチ ファイルの両方の追加
      2. 3.9.2 サポートされている別の DMD 用にファームウェアを再プログラムする
    10. 3.10 フラッシュ・デバイスのパラメータ
    11. 3.11 JTAG フラッシュ プログラミング
    12. 3.12 EDID のプログラミング
  11. 4コネクタ
    1. 4.1  入力トリガ コネクタ
    2. 4.2  出力トリガ コネクタ
    3. 4.3  DLPC900 UART
    4. 4.4  DLPC900 の I2C ポート 0
    5. 4.5  DLPC900 の I2C ポート 1
    6. 4.6  DLPC900 の I2C ポート 2
    7. 4.7  JTAG バウンダリ スキャン
    8. 4.8  GPIO と PWM
    9. 4.9  電源
    10. 4.10 外部パラレル ビデオ コネクタ
  12. 5電源要件
    1. 5.1 外部電源要件
  13. 6
    1. 6.1 警告ラベル
  14. 7改訂履歴

ファームウェアへのバッチ ファイルの追加

ファームウェアにバッチ ファイルを追加し、DLPC900 の電源オン シーケンスのとき、デフォルトのバッチ ファイルとして実行できます。それ以外にも、追加したバッチ ファイルは、電源オン シーケンスの完了後のいつでも、アクションの実行に使用できます。パターン イメージとバッチ ファイルをファームウェア イメージに追加するときは、いくつかの特別な事項を考慮する必要があります。これらの考慮事項の説明については、セクション 3.9.1.2 の末尾にある注を参照してください。以下の手順に従って、前のセクションにあるサンプル バッチ ファイルをファームウェアに追加します。

注意:

正しいファームウェア ファイルを選択するよう注意してください。DLP LightCrafter GUI バージョン 5.x またはそれ以降をインストールし、FW バージョン 6.x またはそれ以降を選択してください。DLPC900 LightCrafter GUI バージョン4.x またはそれ以前のファームウェアで動作させる、またはそれらのバージョンにファームウェアを更新すると、この EVM は動作不能になります。注:DLP5500 DMD は、GUI バージョン 5.2.x と FW バージョン 6.2.0 でのみサポートされています。

  1. EVM の電源をオンにし、EVM が期待どおりに動作していることを確認します。
  2. GUI を起動し、EVM との接続が確立されていることを確認します。
  3. GUI の上端にある [Batch File] ボタンをクリックします。
  4. ログ出力をイネーブルするには、[Enable Command Logging] ボックスをオンにします。
  5. コンテンツをクリアするには、[Clear All] ボタンをクリックします。
  6. [Load Batch File] ボタンをクリックし、セクション 3.7.2 で保存したテキスト ファイルを参照します。
  7. パネルには、ファイル内にあるコマンドが表示されます。
  8. GUI の上端にある [Firmware] ボタンをクリックします。
  9. [Browse] ボタンをクリックし、使用する EVM のファームウェア ファイルを選択します。
    注:

    DLPC900 シングル コントローラ EVM のファームウェアを更新するとき、ファームウェアのイメージ ファイル (*.img) は 1 つだけです。

  10. [Batch File and Patterns] グループ ボックスで、[Add Batch File] ボックスをオンにします。
  11. [Batch File Name] 編集ボックスに、バッチ ファイルの名前を入力します。名前は最大 16 文字で、スペースや特殊文字は使用できません。
    注:

    このバッチ ファイルを、起動シーケンスでデフォルトのバッチ ファイルとして実行するなら、手順 12 に進みます。それ以外の場合は、手順 13 に進みます。

  12. [Batch File and Patterns] グループ ボックスで、[Set as Default Batch File] の横にあるチェックボックスをオンにします。
  13. [Update Firmware] ボタンをクリックします。更新されたファームウェア ファイルの名前を示すポップアップ ボックスが表示されます。
  14. [Browse] ボタンをクリックし、手順 13 のファームウェア ファイルを見つけます。
  15. [Upload] ボタンをクリックします。GUI によって、EVM のファームウェアを更新するために必要な手順が実行されます。
注:

GUI によって作成されたファームウェア ファイルの名前にはタイムスタンプが含まれているため、新しいファームウェアによって、以前に作成されたファームウェア ファイルが上書きされることはありません。