JAJU883E December 2020 – October 2025 DLPC900
DLP LightCrafter シングル DLPC900 EVM の GPIO および PWM コネクタ J12 のピンを、表 4-8 に示します。14 ピン、2.00mm コネクタで、型番は次のとおりです (この 2 つの型番は同一品)。
対応する嵌合コネクタの型番は次のとおりです。
| 説明 | ピン | 電源電圧範囲 |
|---|---|---|
| 3.3V | 1 | 3.3V |
| 3.3V | 2 | 3.3V |
| GPIO_PWM_00 | 3 | 3.3V |
| GPIO_04 | 4 | 3.3V |
| GPIO_PWM_01 | 5 | 3.3V |
| GPIO_05 | 6 | 3.3V |
| GPIO_PWM_02 | 7 | 3.3V |
| GPIO_06 | 8 | 3.3V |
| GPIO_PWM_03 | 9 | 3.3V |
| GPIO_07 | 10 | 3.3V |
| GPIO_08 | 11 | 3.3V |
| グランド | 12 | グランド |
| グランド | 13 | グランド |
| グランド | 14 | グランド |