JAJU889A May 2023 – May 2025
5V 電源には、LM63635-Q1 降圧型電圧コンバータが搭載されています。この電源は主に MCU SOM 評価ボード、非絶縁 CAN に電力を供給し、絶縁 CAN および絶縁電圧センシングに電力を供給する絶縁 DC-DC コンバータに電力を供給します。
LM63625-Q1 の最大出力電流は 3.25A です。705mA の負荷と 90% の効率を考慮すると、このデバイスは 12V 電源レールから約 326mA を引き込みます。図 2-5すべての分岐における負荷電流の現実的な推定値を示します。
MCU SOM 評価ボードは、他の部品より多くの電力使用を想定しています。したがって、電力バジェットの計算は、推定消費電力に基づいています。
未使用のペリフェラルがすべてディセーブルの場合、この評価ボードの消費電力は平均 2.5W です。5V 電源ドメインには、さまざまな使用事例や動作プロファイルをサポートするのに十分なマージンがあります。
CAN インターフェイスは 70mA を消費し、絶縁型 CAN は 122mA を消費するので、5V レールからの合計は 192mA となります。絶縁型 CAN インターフェイスには、UCC33421-Q1 DC/DC パワー モジュールを使用して電源を供給します。このモジュールは、5V および 5kVRMS の絶縁時に最大 1.5kW の電力を供給します。ISOCAN1042-Q1 デバイスを使用する絶縁側の負荷が 73mA の場合、効率が 60% であれば 1 次側で 122mA が得られると予測されます。
AMC0386-Q1 の 2 次側には、別の UCC33421-Q1 デバイスを使用して電力を供給します。60% の効率での 7.5mA の消費電力は、DC/DC コンバータの 1 次側で 0.013A を想定しています。