JAJU889A May 2023 – May 2025
制御ボードには、システムのすべての機能を実行するための完全な電源ツリーが含まれています。パワー ツリーは、以下の機能に電源を供給します。
外部オフライン DC アダプタは、ボードと組み合わせて使用することを想定しています。アダプタは、12VDC 公称 (8VDC ~ 16VDC) 3.3ADC として指定する必要があります。
電源は、バレル ジャック コネクタを使用して 2mm のセンター ピン J100 に接続します (PJ-037AH データ シートを参照)。