JAJU889A May 2023 – May 2025
UCC142140-Q1 は、トラクション インバータ モーター ドライブ、産業用モーター ドライブ、その他の高電圧 DC/DC コンバータの SiC または IGBT パワー デバイスのゲート ドライブに電源を供給するための高効率、低エミッションの絶縁型 DC/DC コンバータを内蔵しています。この DC/DC コンバータは、3000VRMS の基本絶縁膜全体で 1.5W を上回る電源を供給します。テキサス・インスツルメンツでは、新しい強化絶縁型デバイス UCC14341-Q1 も用意しています。このデバイスは 15V の入力を受け入れ、同様に最大 25V の調整可能な絶縁出力を供給します。BOM を最適化するため、UCC14341-Q1 は、トラクション インバータで一般的に利用可能な 15V レゾルバ レールに直接接続できます。