JAJU889A May 2023 – May 2025
XM3 パワー モジュールの電流ループは、ループが広く低プロファイルで、スイッチ位置の両端でインピーダンスが等価になるように、デバイス間に均等に分散されています。図 3-5 に示すように、電源端子は垂直にオフセットされており、DC リンク コンデンサとモジュールの間のバス バーを曲げ、結合、スタンドオフ、複雑な絶縁を必要とせずに、モジュールまでラミネートできるようになっています。図 3-6 に、代表的な 3 相インバータのバス接続を示します。これにより、DC リンク コンデンサから SiC デバイスまで、電源ループ全体で低インダクタンスが実現されます。パッケージの寄生インダクタンスは、デバイスなしの XM3 モジュールを Keysight E4990A インピーダンス アナライザに接続して抽出されています。10MHz で測定された V+ から V- への電源ループ インダクタンスは 6.7nH です。
図 3-5 非平面の電源リードを示した XM3 モジュールの側面図
図 3-6 3 相バス接続のレイアウト図