JAJU909C November 2024 – January 2025 THS6222 , THS6232
PLC010935BP BoosterPack™ プラグイン モジュールは、TIDA-010935 リファレンス デザインの注文可能バージョンです。このブースタパック プラグイン モジュールを、80MHz で動作する Arm® Cortex®-M0+ マイコン向けの MSPM0G3507 LaunchPad™ 開発キットと組み合わせると、UART から PLC への変換を行う THVD8000 や THS6222 ライン ドライバを使用する電力線通信 (PLC) を実現できます。THS6222 デバイスの歪み特性と出力駆動能力、THVD8000 のオン / オフ キーイング変調、Arm Cortex-M0+ マイコンのハードウェア機能とソフトウェア機能を活用して、幅広いアプリケーションに適した PLC を実現することができます。