JAJU913C December   2023  – July 2026

 

  1.   1
  2.   説明
  3.   リソース
  4.   特長
  5.   アプリケーション
  6.   6
  7. 1システムの説明
    1. 1.1 主なシステム仕様
    2. 1.2 昇圧コンバータによる PV 入力
    3. 1.3 双方向 DC/DC コンバータ
    4. 1.4 DC/AC コンバータ
  8. 2システム設計理論
    1. 2.1 昇圧コンバータ
      1. 2.1.1 インダクタの設計
      2. 2.1.2 整流ダイオードの選択
      3. 2.1.3 MPPT 動作
    2. 2.2 双方向 DC/DC コンバータ
      1. 2.2.1 インダクタの設計
      2. 2.2.2 低電圧側コンデンサ
      3. 2.2.3 高電圧側コンデンサ
    3. 2.3 DC/AC コンバータ
      1. 2.3.1 ブースト インダクタ設計
      2. 2.3.2 DC リンク コンデンサ
  9. 3システム概要
    1. 3.1 ブロック図
    2. 3.2 設計上の考慮事項
      1. 3.2.1 昇圧コンバータ
        1. 3.2.1.1 高周波数 FET
        2. 3.2.1.2 入力電圧および入力電流の検出
      2. 3.2.2 双方向 DC/DC コンバータ
        1. 3.2.2.1 高周波数 FET
        2. 3.2.2.2 電流および電圧の測定
        3. 3.2.2.3 入力リレー
      3. 3.2.3 DC/AC コンバータ
        1. 3.2.3.1 高周波数 FET
        2. 3.2.3.2 電流の測定
        3. 3.2.3.3 電圧の測定
        4. 3.2.3.4 補助電源
        5. 3.2.3.5 受動部品の選定
    3. 3.3 主な使用製品
      1. 3.3.1  TMDSCNCD28P55X - controlCARD 評価基板
      2. 3.3.2  TMDSCNCD280039C - C2000™ マイコン controlCARD™ 向けの TMS320F280039C 評価基板
      3. 3.3.3  LMG3522R030 ドライバ、保護機能、温度レポート機能内蔵、650V、30mΩ の GaN FET
      4. 3.3.4  TMCS1123 - 高精度ホール効果電流センサ
      5. 3.3.5  AMC1302 - 高精度、±50mV 入力、強化絶縁型アンプ
      6. 3.3.6  ISO7741 信頼性の高い EMC 特性、クワッドチャネル (順方向 3、逆方向 1)、強化絶縁型デジタル アイソレータ
      7. 3.3.7  ISO7762 信頼性の高い EMC 特性、6 チャネル (順方向 4、逆方向 2)、強化絶縁型デジタル アイソレータ
      8. 3.3.8  UCC14131-Q1 車載用、1.5W、12V~15V VIN、12V~15V VOUT、高密度、5kVRMS 超の絶縁型 DC/DC モジュール
      9. 3.3.9  ISOW1044 DC/DC 電源内蔵、低放射、5kVRMS、絶縁型 CAN FD トランシーバ
      10. 3.3.10 ISOW1412 電源内蔵、低放射、500kbps、強化絶縁型 RS-485/RS-422 トランシーバ
      11. 3.3.11 OPA4388 クワッド、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO 高精度オペアンプ
      12. 3.3.12 OPA2388 デュアル、10MHz、CMOS、ゼロドリフト、ゼロ クロスオーバ、真の RRIO 高精度オペアンプ
      13. 3.3.13 INA181 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ
  10. 4ハードウェア、ソフトウェア、テスト要件、テスト結果
    1. 4.1 ハードウェア要件
      1. 4.1.1 その他のハードウェアに関する推奨事項
    2. 4.2 テスト設定
      1. 4.2.1 昇圧段
      2. 4.2.2 双方向 DC/DC 段
        1. 4.2.2.1 降圧モード
        2. 4.2.2.2 昇圧モード
      3. 4.2.3 DC/AC 段
    3. 4.3 テスト結果
      1. 4.3.1 昇圧コンバータ
        1. 4.3.1.1 スイッチング ノード波形
        2. 4.3.1.2 効率の測定
        3. 4.3.1.3 GaN 接合部温度の測定
      2. 4.3.2 双方向 DC/DC コンバータ
        1. 4.3.2.1 降圧モード
          1. 4.3.2.1.1 効率の測定
          2. 4.3.2.1.2 GaN 接合部温度の測定
        2. 4.3.2.2 昇圧モード
          1. 4.3.2.2.1 効率の測定
          2. 4.3.2.2.2 スイッチング ノード波形
          3. 4.3.2.2.3 GaN 接合部温度の測定
      3. 4.3.3 DC/AC コンバータ
        1. 4.3.3.1 効率の測定
        2. 4.3.3.2 スイッチング ノード波形
        3. 4.3.3.3 全高調波歪み比較
        4. 4.3.3.4 GaN 接合部温度の測定
        5. 4.3.3.5 無効電力供給能力
        6. 4.3.3.6 単独運転防止 (アンチアイランド)
  11. 5設計とドキュメントのサポート
    1. 5.1 デザイン ファイル
      1. 5.1.1 回路図
      2. 5.1.2 BOM
    2. 5.2 ツールとソフトウェア
    3. 5.3 ドキュメントのサポート
    4. 5.4 サポート・リソース
    5. 5.5 商標
  12. 6著者について
  13. 7改訂履歴
Design Guide

バッテリ蓄電システム搭載、10kW、GaN ベースの単相ストリング インバータのリファレンス デザイン

最新の英語版をダウンロード